Steckdosenleitung, KMV Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMV-1-24DC-2.5-LED
KMV-1-24DC-5-LED
KMV-1-230AC-2.5
KMV-1-230AC-5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennbetriebsspannung DC
(V)
Nennbetriebsspannung AC
(V)
Kabellänge
(m)
Manufacturer part # Gewicht
(g)

18.66 €

1 4 Arbeitstage 24-2,530939170

22.29 €

1 7 Arbeitstage 24-530941320

13.94 €

1 4 Arbeitstage -2302,530940170

17.57 €

1 4 Arbeitstage -230530942320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PC Werkstoff Steckkontakte Bronze Werkstoff Kabelmantel PVC
Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Schutzart IP67
Kabeldurchmesser(mm) 6 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support