Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KMF-1-24DC-2.5-LED |
KMF-1-24DC-5-LED |
KMF-1-230AC-2.5 |
KMF-1-230AC-5 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennbetriebsspannung DC (V) | Nennbetriebsspannung AC (V) | Kabellänge (m) | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24 | - | 2,5 | 30935 | 170 | |||
22.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24 | - | 5 | 30937 | 320 | |||
13.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 230 | 2,5 | 30936 | 170 | |||
17.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 230 | 5 | 30938 | 320 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PC, POM | Werkstoff Steckkontakte | Bronze | Werkstoff Kabelmantel | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Schutzart | IP67 |
Kabeldurchmesser(mm) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbetriebsspannung DC(V)
Nennbetriebsspannung AC(V)
Kabellänge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften