Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KMEB-1-24-2.5-LED |
KMEB-1-24-5-LED |
KMEB-1-24-10-LED |
KMEB-1-230AC-2.5 |
KMEB-1-230AC-5 |
KMEB-3-24-2.5-LED |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Steckkontakte | Nennbetriebsspannung DC (V) | Nennbetriebsspannung AC (V) | Kabellänge (m) | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | PA66-GF30 | Bronze | 24 | - | 2,5 | 151688 | 125 | |||
26.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | PA66-GF30 | Bronze | 24 | - | 5 | 151689 | 230 | |||
34.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | PA66-GF30 | Bronze | 24 | - | 10 | 193457 | 460 | |||
18.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | PA66-GF30 | Bronze | - | 230 | 2,5 | 151690 | 125 | |||
21.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | PA66-GF30 | Bronze | - | 230 | 5 | 151691 | 230 | |||
14.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | PC | Bronze versilbert | 24 | - | 2,5 | 547268 | 120 |
Loading...
Werkstoff Kabelmantel | PVC | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP65 | Kabeldurchmesser(mm) | 5,2 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Steckkontakte
Nennbetriebsspannung DC(V)
Nennbetriebsspannung AC(V)
Kabellänge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften