Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KMP3-9P-08-5 |
KMP3-9P-08-10 |
KMP3-25P-16-5 |
KMP3-25P-16-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung (mm) | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 7,15 | >= 75 | 18698 | 425 | |||
82.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 7,15 | >= 75 | 18579 | 814 | |||
92.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 8,5 | >= 90 | 18624 | 672 | |||
121.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8,5 | >= 90 | 18625 | 1303 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PA | Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Steckkontakte | Kupfer-Legierung vergoldet |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kabelmantel | PVC | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Min. Lagertemperatur(°C) | -25 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 70 | Max. Lagertemperatur(°C) | 75 | Schutzart | IP65 |
Nennbetriebsspannung DC(V) | 24 | Leiter-Nennquerschnitt(mm²) | 0,34 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften