Vakuumschalter, VPEV Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPEV-1/8-M12
VPEV-W-KL-LED-GH
VPEV-W-S-LED-GH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Pneumatischer Anschluss Max. Ausgangsstrom
(mA)
Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Schutzart Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Betriebsmedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

152.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-KnetlegierungG1/84000-IP6531,6-2080-2080Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]192489220

94.09 €

1 4 Arbeitstage PA, PET, POMM5250010 - 30IP20-0060060Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]15261956

103.00 €

1 4 Arbeitstage PA, PET, POMM5250010 - 30IP65-0060060Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]15261756

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Betriebsdruck(bar) -1 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support