Grundventil, C Serie

Grundventil, C Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-5/2-1/2
C-5/2-1/4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerluft 12 Anschluss Steuerluft 14 Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Betriebsmedium Herstellerteilenummer

583.66 €

1 4 Arbeitstage ---------------------5811

292.08 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-KnetlegierungNBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/8G1/8406,514002824110210-1060Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]5750

Loading...

  1. 1

Technischer Support