Grundventil, CPE18 Serie

Grundventil, CPE18 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPE18-P1-3GL-1/4
CPE18-P1-3GLS-1/4
CPE18-P1-3OL-1/4
CPE18-P1-3OLS-1/4
CPE18-P1-5/3B-1/4
CPE18-P1-5/3BS-1/4
CPE18-P1-5/3E-1/4
CPE18-P1-5/3ES-1/4
CPE18-P1-5/3G-1/4
CPE18-P1-5/3GS-1/4
CPE18-P1-5J-1/4
CPE18-P1-5JS-1/4
CPE18-P1-5L-1/4
CPE18-P1-5LS-1/4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 84 Anschluss Steuerluft 14 Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

84.80 €

1 4 Arbeitstage ----3/2 geschlossen monostabil1300internnicht reversibel-pneumatische Feder30362,5---550163110

88.42 €

1 39 Arbeitstage ----3/2 geschlossen monostabil1300externnicht reversibel-pneumatische Feder3036-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550164110

84.80 €

1 39 Arbeitstage ----3/2 offen monostabil1700internnicht reversibel-pneumatische Feder30362,5---550165110

88.42 €

1 39 Arbeitstage ----3/2 offen monostabil1700externnicht reversibel-pneumatische Feder3036-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550166110

136.82 €

1 39 Arbeitstage G1/4G1/4M5M55/3 belüftet1300internnicht reversibel-mechanische Feder34202,5---550161200

143.82 €

1 39 Arbeitstage G1/4G1/4M5M55/3 belüftet1300externreversibel-mechanische Feder3420-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550162200

136.82 €

1 39 Arbeitstage G1/4G1/4M5M55/3 entlüftet1200internnicht reversibel-mechanische Feder34202,5---550159200

143.82 €

1 39 Arbeitstage G1/4G1/4M5M55/3 entlüftet1200externreversibel-mechanische Feder3420-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550160200

136.82 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4M5M55/3 geschlossen1450internnicht reversibel-mechanische Feder34202,5---550157200

143.82 €

1 39 Arbeitstage G1/4G1/4M5M55/3 geschlossen1450externreversibel-mechanische Feder3420-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550158200

98.60 €

1 12 Arbeitstage G1/4G1/4M5M55/2 bistabil1500internnicht reversibel15---2---550155190

105.80 €

1 39 Arbeitstage G1/4G1/4M5M55/2 bistabil1500externreversibel15----0,9210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550156190

91.40 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4M5M55/2 monostabil1500internnicht reversibel-pneumatische Feder32302,5---550153180

94.82 €

1 39 Arbeitstage G1/4G1/4M5M55/2 monostabil1500externreversibel-pneumatische Feder3230-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550154180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Pneumatischer Anschluss 1 G1/4
Pneumatischer Anschluss 2 G1/4 Pneumatischer Anschluss 3 G1/4 Anschluss Steuerabluft 82 M5
Anschluss Steuerluft 12 M5 Überdeckung positive Überdeckung Baubreite(mm) 18
Nennweite(mm) 8 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Mediumstemperatur(°C) -5
Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 3300 Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 3100 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support