Magnetventil, VZWP Serie

Magnetventil, VZWP Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZWP-L-M22C-G1-250-1P4-40
VZWP-L-M22C-G1-250-2AP4-40
VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-40
VZWP-L-M22C-G1-250-V-1P4-40
VZWP-L-M22C-G1-250-V-2AP4-40
VZWP-L-M22C-G1-250-V-3AP4-40
VZWP-L-M22C-G12-130-1P4-40
VZWP-L-M22C-G12-130-2AP4-40
VZWP-L-M22C-G12-130-3AP4-40
VZWP-L-M22C-G12-130-V-1P4-40
VZWP-L-M22C-G12-130-V-2AP4-40
VZWP-L-M22C-G12-130-V-3AP4-40
VZWP-L-M22C-G14-130-1P4-40
VZWP-L-M22C-G14-130-2AP4-40
VZWP-L-M22C-G14-130-3AP4-40
VZWP-L-M22C-G14-130-V-1P4-40
VZWP-L-M22C-G14-130-V-2AP4-40
VZWP-L-M22C-G14-130-V-3AP4-40
VZWP-L-M22C-G34-250-1P4-40
VZWP-L-M22C-G34-250-2AP4-40
VZWP-L-M22C-G34-250-3AP4-40
VZWP-L-M22C-G34-250-V-1P4-40
VZWP-L-M22C-G34-250-V-2AP4-40
VZWP-L-M22C-G34-250-V-3AP4-40
VZWP-L-M22C-G38-130-1P4-40
VZWP-L-M22C-G38-130-2AP4-40
VZWP-L-M22C-G38-130-3AP4-40
VZWP-L-M22C-G38-130-V-1P4-40
VZWP-L-M22C-G38-130-V-2AP4-40
VZWP-L-M22C-G38-130-V-3AP4-40
VZWP-L-M22C-N1-250-1P4-40
VZWP-L-M22C-N1-250-2AP4-40
VZWP-L-M22C-N1-250-3AP4-40
VZWP-L-M22C-N1-250-V-1P4-40
VZWP-L-M22C-N1-250-V-2AP4-40
VZWP-L-M22C-N1-250-V-3AP4-40
VZWP-L-M22C-N12-130-1P4-40
VZWP-L-M22C-N12-130-2AP4-40
VZWP-L-M22C-N12-130-3AP4-40
VZWP-L-M22C-N12-130-V-1P4-40
VZWP-L-M22C-N12-130-V-2AP4-40
VZWP-L-M22C-N12-130-V-3AP4-40
VZWP-L-M22C-N14-130-1P4-40
VZWP-L-M22C-N14-130-2AP4-40
VZWP-L-M22C-N14-130-3AP4-40
VZWP-L-M22C-N14-130-V-1P4-40
VZWP-L-M22C-N14-130-V-2AP4-40
VZWP-L-M22C-N14-130-V-3AP4-40
VZWP-L-M22C-N34-250-1P4-40
VZWP-L-M22C-N34-250-2AP4-40
VZWP-L-M22C-N34-250-3AP4-40
VZWP-L-M22C-N34-250-V-1P4-40
VZWP-L-M22C-N34-250-V-2AP4-40
VZWP-L-M22C-N34-250-V-3AP4-40
VZWP-L-M22C-N38-130-1P4-40
VZWP-L-M22C-N38-130-2AP4-40
VZWP-L-M22C-N38-130-3AP4-40
VZWP-L-M22C-N38-130-V-1P4-40
VZWP-L-M22C-N38-130-V-2AP4-40
VZWP-L-M22C-N38-130-V-3AP4-40
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Dichtungen Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Anschluss Armatur Durchfluss Kv
(m³/h)
Spulenkennwerte
(V)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

255.26 €

1 6 Arbeitstage NBR2512250300130G111,524 V DC: 6,8 W14899441400

255.26 €

1 4 Arbeitstage NBR2512250300130G111,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA14899541400

255.26 €

1 4 Arbeitstage NBR2512250300130G111,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA14899641400

279.72 €

1 4 Arbeitstage FPM2512250300130G111,524 V DC: 6,8 W14899491400

279.72 €

1 39 Arbeitstage FPM2512250300130G111,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA14899591400

279.72 €

1 4 Arbeitstage FPM2512250300130G111,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA14899691400

192.31 €

1 4 Arbeitstage NBR132650250100G1/22,524 V DC: 6,8 W1489942550

192.31 €

1 4 Arbeitstage NBR132650250100G1/22,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA1489952550

192.31 €

1 12 Arbeitstage NBR132650250100G1/22,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA1489962550

222.06 €

1 4 Arbeitstage FPM132650250100G1/22,524 V DC: 6,8 W1489947550

222.06 €

1 29 Arbeitstage FPM132650250100G1/22,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA1489957550

222.06 €

1 4 Arbeitstage FPM132650-100G1/22,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA1489967550

192.31 €

1 4 Arbeitstage NBR131600250100G1/41,524 V DC: 6,8 W1489940600

192.31 €

1 39 Arbeitstage NBR131600250100G1/41,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA1489950600

192.31 €

1 4 Arbeitstage NBR131600250100G1/41,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA1489960600

222.06 €

1 4 Arbeitstage FPM131600250100G1/41,524 V DC: 6,8 W1489945600

222.06 €

1 39 Arbeitstage FPM131600250100G1/41,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA1489955600

222.06 €

1 29 Arbeitstage FPM131600250100G1/41,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA1489965600

255.26 €

1 11 Arbeitstage NBR258750300130G3/48,224 V DC: 6,8 W14899431500

255.26 €

1 4 Arbeitstage NBR258750300130G3/48,2110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA14899531500

255.26 €

1 4 Arbeitstage NBR258750300130G3/48,2230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA14899631500

279.72 €

1 4 Arbeitstage FPM258750300130G3/48,224 V DC: 6,8 W14899481500

279.72 €

1 39 Arbeitstage FPM258750300130G3/48,2110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA14899581500

279.72 €

1 39 Arbeitstage FPM258750300130G3/48,2230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA14899681500

192.31 €

1 4 Arbeitstage NBR132100250100G3/8224 V DC: 6,8 W1489941575

192.31 €

1 4 Arbeitstage NBR132100250100G3/82110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA1489951575

192.31 €

1 22 Arbeitstage NBR132100250100G3/82230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA1489961575

222.06 €

1 16 Arbeitstage FPM132100250100G3/8224 V DC: 6,8 W1489946575

222.06 €

1 39 Arbeitstage FPM132100250100G3/82110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA1489956575

222.06 €

1 39 Arbeitstage FPM132100250100G3/82230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA1489966575

255.26 €

1 4 Arbeitstage NBR25122503001301 NPT11,524 V DC: 6,8 W14899741400

255.26 €

1 4 Arbeitstage NBR25122503001301 NPT11,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA14899841400

255.26 €

1 4 Arbeitstage NBR25122503001301 NPT11,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA14899941400

279.72 €

1 4 Arbeitstage FPM25122503001301 NPT11,524 V DC: 6,8 W14899791400

279.72 €

1 4 Arbeitstage FPM25122503001301 NPT11,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA14899891400

279.72 €

1 39 Arbeitstage FPM25122503001301 NPT11,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA14899991400

192.31 €

1 4 Arbeitstage NBR1326502501001/2 NPT2,524 V DC: 6,8 W1489972550

192.31 €

1 39 Arbeitstage NBR1326502501001/2 NPT2,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA1489982550

192.31 €

1 29 Arbeitstage NBR1326502501001/2 NPT2,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA1489992550

222.06 €

1 4 Arbeitstage FPM1326502501001/2 NPT2,524 V DC: 6,8 W1489977550

222.06 €

1 4 Arbeitstage FPM1326502501001/2 NPT2,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA1489987550

222.06 €

1 39 Arbeitstage FPM1326502501001/2 NPT2,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA1489997550

192.31 €

1 4 Arbeitstage NBR1316002501001/4 NPT1,524 V DC: 6,8 W1489970600

192.31 €

1 4 Arbeitstage NBR1316002501001/4 NPT1,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA1489980600

192.31 €

1 29 Arbeitstage NBR1316002501001/4 NPT1,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA1489990600

222.06 €

1 39 Arbeitstage FPM1316002501001/4 NPT1,524 V DC: 6,8 W1489975600

222.06 €

1 39 Arbeitstage FPM1316002501001/4 NPT1,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA1489985600

222.06 €

1 39 Arbeitstage FPM1316002501001/4 NPT1,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA1489995600

255.26 €

1 4 Arbeitstage NBR2587503001303/4 NPT8,224 V DC: 6,8 W14899731500

255.26 €

1 39 Arbeitstage NBR2587503001303/4 NPT8,2110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA14899831500

255.26 €

1 4 Arbeitstage NBR2587503001303/4 NPT8,2230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA14899931500

279.72 €

1 4 Arbeitstage FPM2587503001303/4 NPT8,224 V DC: 6,8 W14899781500

279.72 €

1 4 Arbeitstage FPM2587503001303/4 NPT8,2110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA14899881500

279.72 €

1 39 Arbeitstage FPM2587503001303/4 NPT8,2230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA14899981500

192.31 €

1 4 Arbeitstage NBR1321002501003/8 NPT224 V DC: 6,8 W1489971575

192.31 €

1 4 Arbeitstage NBR1321002501003/8 NPT2110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA1489981575

192.31 €

1 4 Arbeitstage NBR1321002501003/8 NPT2230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA1489991575

222.06 €

1 4 Arbeitstage FPM1321002501003/8 NPT224 V DC: 6,8 W1489976575

222.06 €

1 39 Arbeitstage FPM1321002501003/8 NPT2110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 8 VA1489986575

222.06 €

1 39 Arbeitstage FPM1321002501003/8 NPT2230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA1489996575

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing-Guss Werkstoff Schrauben hochlegierter Stahl rostfrei Schutzart IP65
Ventilfunktion 2/2 geschlossen monostabil Strömungsrichtung nicht reversibel Nenndruck Armatur 40
Min. Mediumsdruck(bar) 0,5 Max. Mediumsdruck(bar) 40 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 80 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 35
Medium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten, weitere Medien auf Anfrage Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support