Magnetventil, VUVB Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUVB-ST12-B52-ZD-QX-1T1
VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1T1
VUVB-ST12-B52-ZH-QX-1T1
VUVB-ST12-B52-ZH-QX-D-1T1
VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1
VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-D-1T1
VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-1T1
VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1
VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-1T1
VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-D-1T1
VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1
VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-D-1T1
VUVB-ST12-M52-MZD-QX-1T1
VUVB-ST12-M52-MZD-QX-D-1T1
VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1
VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Ventilgröße
(mm)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

113.68 €

1 29 Arbeitstage 5/2 bistabil260 45010---242,82,857091057,1

117.28 €

1 29 Arbeitstage 5/2 bistabil260 45010---242,82,857091157,4

108.28 €

1 4 Arbeitstage 5/2 bistabil260 45010---242,82,855765057,1

111.85 €

1 4 Arbeitstage 5/2 bistabil260 45010---242,82,855837057,4

78.43 €

1 29 Arbeitstage 3/2 geschlossen monostabil240 400--146122257600126,3

82.94 €

1 10 Arbeitstage 3/2 geschlossen monostabil240 400--146122257600226,3

75.72 €

1 29 Arbeitstage 3/2 geschlossen monostabil240 400--146122257599726,3

79.34 €

1 29 Arbeitstage 3/2 geschlossen monostabil240 400--146122257599826,3

78.43 €

1 28 Arbeitstage 3/2 offen monostabil240 400--146122,82,857600328,1

82.94 €

1 10 Arbeitstage 3/2 offen monostabil240 400--146122,82,857600429,4

75.72 €

1 29 Arbeitstage 3/2 offen monostabil240 400--146122,82,857599928,1

79.34 €

1 10 Arbeitstage 3/2 offen monostabil240 400--146122,82,857600029,4

78.43 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabil240 400-mechanische Feder146122,82,857090827,5

82.03 €

1 11 Arbeitstage 5/2 monostabil240 400-mechanische Feder146122,82,857090927,8

75.72 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabil240 400-mechanische Feder146122,82,855764927,5

79.34 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabil240 400-mechanische Feder146122,82,855836927,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Werkstoff Dichtungen NBR, TPE-U(PU) Werkstoff Kolbenschieber Aluminium-Knetlegierung
Pneumatischer Anschluss 1 Anschlussplatte Pneumatischer Anschluss 3 Anschlussplatte Pneumatischer Anschluss 5 Anschlussplatte
Anschluss Steuerhilfsluft 14 Anschlussplatte Schutzart IP65 Nennweite(mm) 4
Steuerluftversorgung extern Strömungsrichtung nicht reversibel Spulenkennwerte(V) 24 V DC: 1 W
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Steuerdruck(bar) 8 Min. Mediumstemperatur(°C) -5
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 800 Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 300 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 - keine Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support