Magnetventil, VSVA Serie

Magnetventil, VSVA Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSVA-B-B52-D-D1-1R5L
VSVA-B-B52-H-A1-1AC1
VSVA-B-B52-H-A1-1C1
VSVA-B-B52-H-A1-1R2L
VSVA-B-B52-H-A1-1R5L
VSVA-B-B52-H-A1-2AC1
VSVA-B-B52-H-A1-3AC1
VSVA-B-B52-H-A1-5C1
VSVA-B-B52-H-A2-1AC1
VSVA-B-B52-H-A2-1C1
VSVA-B-B52-H-A2-1R2L
VSVA-B-B52-H-A2-1R5L
VSVA-B-B52-H-A2-2AC1
VSVA-B-B52-H-A2-3AC1
VSVA-B-B52-H-A2-5C1
VSVA-B-B52-Z-A1-1T1L
VSVA-B-B52-Z-A2-1T1L
VSVA-B-B52-Z-D1-1T1L
VSVA-B-B52-Z-D2-1T1L
VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L
VSVA-B-B52-ZD-D1-1R5L
VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L
VSVA-B-B52-ZD-D2-1R5L
VSVA-B-B52-ZD-D2-1T1L
VSVA-B-B52-ZH-A1-1AC1
VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1
VSVA-B-B52-ZH-A1-1R2L
VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L
VSVA-B-B52-ZH-A1-1T1L
VSVA-B-B52-ZH-A1-2AC1
VSVA-B-B52-ZH-A1-3AC1
VSVA-B-B52-ZH-A1-5C1
VSVA-B-B52-ZH-A2-1AC1
VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1
VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L
VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L
VSVA-B-B52-ZH-A2-1T1L
VSVA-B-B52-ZH-A2-2AC1
VSVA-B-B52-ZH-A2-3AC1
VSVA-B-B52-ZH-A2-5C1
VSVA-B-B52-ZH-D1-1T1L
VSVA-B-B52-ZH-D2-1T1L
VSVA-B-B52-ZTR-A1-1T1L
VSVA-B-B52-ZTR-A2-1T1L
VSVA-B-B52-ZTR-D1-1T1L
VSVA-B-B52-ZTR-D2-1T1L
VSVA-B-D52-D-D1-1R5L
VSVA-B-D52-D-D2-1R5L
VSVA-B-D52-H-A1-1AC1
VSVA-B-D52-H-A1-1C1
VSVA-B-D52-H-A1-1R2L
VSVA-B-D52-H-A1-1R5L
VSVA-B-D52-H-A1-2AC1
VSVA-B-D52-H-A1-3AC1
VSVA-B-D52-H-A1-5C1
VSVA-B-D52-H-A2-1AC1
VSVA-B-D52-H-A2-1C1
VSVA-B-D52-H-A2-1R2L
VSVA-B-D52-H-A2-1R5L
VSVA-B-D52-H-A2-2AC1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Werkstoff Schrauben Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 Anschluss Steuerhilfsluft 14 Anschluss Steuerhilfsluft 12 Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Schutzart Ventilfunktion Überdeckung Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte
(l/min)
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet
(l/min)
Durchfluss Ventil
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Ventilgröße
(mm)
Spulenkennwerte
(V)
Schaltausgang b-Wert C-Wert
(l/sbar)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Schaltzeit um (dominierend)
(ms)
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
(µs)
Steuermedium Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

175.88 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1----IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung42111300140013002000internnicht reversibel16----24 V DC: 1,6 W---310---550-1400900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung561364439

135.38 €

1 8 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-91100110011001400internnicht reversibel18---2624 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,1 VA, Halteleistung 2,3 VA---210---550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547094305

123.12 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-91100110011001400internnicht reversibel18---2624 V DC: 1,8 W---210---550-1000800Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung546696305

156.98 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-DruckgussFPM, HNBR, NBR----------IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung269-110011001400internnicht reversibel15----24 V DC: Niederstromphase 1 W, Hochstromphase 2,4 W---38---550-500500Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung534537270

156.98 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-DruckgussFPM, HNBR, NBR----------IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung269-110011001400internnicht reversibel15----24 V DC: Niederstromphase 1 W, Hochstromphase 2,4 W---38---550-500500Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung534557270

135.38 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-91100110011001400internnicht reversibel18---26110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA---210---550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547174305

135.38 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-91100110011001400internnicht reversibel18---26230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA---210---550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547214305

135.38 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-91100110011001400internnicht reversibel18---2612 V DC: 1,8 W---210---550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547134305

132.43 €

1 8 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-5550550550750internnicht reversibel15---1824 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,1 VA, Halteleistung 2,3 VA---210---550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547095174

120.17 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-5550550550750internnicht reversibel15---1824 V DC: 1,8 W---210---550-1000800Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung546697174

154.58 €

1 7 Arbeitstage -----------21,6 - 26,4IP655/2 bistabilpositive Überdeckung185550550550750internnicht reversibel10----24 V DC: Niederstromphase 1 W, Hochstromphase 2,4 W---38---550-500500-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung534776140

154.58 €

1 4 Arbeitstage -----------21,6 - 26,4IP655/2 bistabilpositive Überdeckung185550550550750internnicht reversibel10----24 V DC: Niederstromphase 1 W, Hochstromphase 2,4 W---38---550-500500-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung546769140

132.43 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-5550550550750internnicht reversibel15---18110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA---210---550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547175174

132.43 €

1 8 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-5550550550750internnicht reversibel15---18230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA---210---550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547215174

132.43 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-5550550550750internnicht reversibel15---1812 V DC: 1,8 W---210---550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547135174

124.58 €

1 13 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2---IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung26-1100120011001400extern
intern
beliebig18----24 V DC: 1,6 W----0,910310---12001100Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung8033065276

114.05 €

1 13 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2---IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung18-550600550750extern
intern
beliebig11----24 V DC: 1,6 W----0,910310---1500800Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung8033486172

155.17 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2---IP65, NEMA 45/2 bistabil-42-1300150013001800externbeliebig16----24 V DC: 1,6 W----0,910310---1400900-0 - keine Korrosionsbeanspruchung8034836439

203.72 €

1 13 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2---IP65, NEMA 45/2 bistabil-52-2900340029004000externbeliebig18----24 V DC: 4,6 W----0,910310-550-10003500-0 - keine Korrosionsbeanspruchung8034984732

113.83 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2---IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung18-550600550750extern
intern
beliebig11----24 V DC: 1,6 W----0,910310---1500800Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung539182172

181.28 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1---IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung42111300140013002000externbeliebig16----24 V DC: 1,6 W----0,916310-550-1400900Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung561374439

155.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2---IP65, NEMA 45/2 bistabil-42-1300150013001800externbeliebig16----24 V DC: 1,6 W----0,910310---1400900-0 - keine Korrosionsbeanspruchung543696439

242.28 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1---IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung52152800240028004000externbeliebig18----24 V DC: 4,6 W----0,916310-550-10003500Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung567005732

205.31 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2---IP65, NEMA 45/2 bistabil-52-2900340029004000externbeliebig18----24 V DC: 4,6 W----0,910310-550-10003500-0 - keine Korrosionsbeanspruchung560818732

145.20 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-91100110011001400externreversibel18---2624 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,1 VA, Halteleistung 2,3 VA----0,916310-550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547114305

132.94 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-91100110011001400externreversibel18---2624 V DC: 1,8 W----0,916310-550-1000800Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547074305

161.88 €

1 8 Arbeitstage Aluminium-DruckgussFPM, HNBR, NBR------Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1---IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung269-110011001400externbeliebig15----24 V DC: Niederstromphase 1 W, Hochstromphase 2,4 W----0,91638-550-500500Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung534527270

161.88 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussFPM, HNBR, NBR------Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1---IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung269-110011001400externbeliebig15----24 V DC: Niederstromphase 1 W, Hochstromphase 2,4 W----0,91638-550-500500Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung534547270

124.58 €

1 27 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2---IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung26-1100120011001400extern
intern
beliebig18----24 V DC: 1,6 W----0,910310---12001100Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung8033042276

145.20 €

1 28 Arbeitstage Aluminium-DruckgussNBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-91100110011001400externreversibel18---26110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA----0,916310-550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547194305

145.20 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-91100110011001400externreversibel18---26230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA----0,916310-550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547234305

145.20 €

1 39 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-91100110011001400externreversibel18---2612 V DC: 1,8 W----0,916310-550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547154305

142.23 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-5550550550750externreversibel15---1824 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,1 VA, Halteleistung 2,3 VA----0,910310-550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547115174

129.98 €

1 8 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-5550550550750externreversibel15---1824 V DC: 1,8 W----0,910310-550-1000800Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547075174

159.49 €

1 7 Arbeitstage -----------21,6 - 26,4IP655/2 bistabilpositive Überdeckung185550550550750externreversibel10----24 V DC: Niederstromphase 1 W, Hochstromphase 2,4 W----0,91038-550-500500-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung534786140

159.49 €

1 4 Arbeitstage -----------21,6 - 26,4IP655/2 bistabilpositive Überdeckung185550550550750externreversibel10----24 V DC: Niederstromphase 1 W, Hochstromphase 2,4 W----0,91038-550-500500-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung546779140

114.05 €

1 13 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2---IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung18-550600550750extern
intern
beliebig11----24 V DC: 1,6 W----0,910310---1500800Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung8033468172

142.23 €

1 16 Arbeitstage Aluminium-DruckgussNBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-5550550550750externreversibel15---18110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA----0,910310-550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547195174

142.23 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-5550550550750externreversibel15---18230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA----0,910310-550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547235174

142.23 €

1 28 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung-5550550550750externreversibel15---1812 V DC: 1,8 W----0,910310-550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547155174

155.17 €

1 13 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2---IP65, NEMA 45/2 bistabil-42-1300150013001800externbeliebig16----24 V DC: 1,6 W----0,910310---1400900-0 - keine Korrosionsbeanspruchung8034805439

203.72 €

1 13 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2---IP65, NEMA 45/2 bistabil-52-2900340029004000externbeliebig18----24 V DC: 4,6 W----0,910310-550-10003500-0 - keine Korrosionsbeanspruchung8034969732

134.38 €

1 9 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-2---IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung26-1100120011001400extern
intern
beliebig18----24 V DC: 1,6 W----0,910310---12001100Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung8033019276

123.85 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2---IP65, NEMA 45/2 bistabilpositive Überdeckung18-550600550750extern
intern
beliebig11----24 V DC: 1,6 W----0,910310---1500800Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung8033450172

164.98 €

1 8 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2---IP65, NEMA 45/2 bistabil-42-1300150013001800externbeliebig16----24 V DC: 1,6 W----0,910310---1400900-0 - keine Korrosionsbeanspruchung8034774439

213.54 €

1 13 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2---IP65, NEMA 45/2 bistabil-52-2900340029004000externbeliebig18----24 V DC: 4,6 W----0,910310-550-10003500-0 - keine Korrosionsbeanspruchung8034954732

180.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1----IP65, NEMA 45/2 bistabil-dominierendpositive Überdeckung42111300140013002000internnicht reversibel19----24 V DC: 1,6 W---310---550-16001100Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung561365439

241.75 €

1 8 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PAFPM, HNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1----IP65, NEMA 45/2 bistabil-dominierendpositive Überdeckung52152800240028004000internnicht reversibel18----24 V DC: 4,6 W---310---550-10003500Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung566996732

139.74 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabil-dominierendpositive Überdeckung-91100110011001400internnicht reversibel18---2624 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,1 VA, Halteleistung 2,3 VA---210---550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547096305

127.46 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabil-dominierendpositive Überdeckung-91100110011001400internnicht reversibel18---2624 V DC: 1,8 W---210---550-1000800Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung546698305

162.02 €

1 11 Arbeitstage Aluminium-DruckgussFPM, HNBR, NBR----------IP65, NEMA 45/2 bistabil-dominierendpositive Überdeckung269-110011001400internnicht reversibel-----24 V DC: Niederstromphase 1 W, Hochstromphase 2,4 W---38---55025500500Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung534538270

162.02 €

1 5 Arbeitstage Aluminium-DruckgussFPM, HNBR, NBR----------IP65, NEMA 45/2 bistabil-dominierendpositive Überdeckung269-110011001400internnicht reversibel-----24 V DC: Niederstromphase 1 W, Hochstromphase 2,4 W---38---55025500500Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung534558270

139.74 €

1 8 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabil-dominierendpositive Überdeckung-91100110011001400internnicht reversibel18---26110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA---210---550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547176305

139.74 €

1 28 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabil-dominierendpositive Überdeckung-91100110011001400internnicht reversibel18---26230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA---210---550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547216305

139.74 €

1 39 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabil-dominierendpositive Überdeckung-91100110011001400internnicht reversibel18---2612 V DC: 1,8 W---210---550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547136305

136.78 €

1 13 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabil-dominierendpositive Überdeckung-5550550550750internnicht reversibel15---1824 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,1 VA, Halteleistung 2,3 VA---210---550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547097174

124.51 €

1 11 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabil-dominierendpositive Überdeckung-5550550550750internnicht reversibel15---1824 V DC: 1,8 W---210---550-1000800Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung546699174

159.66 €

1 8 Arbeitstage -----------21,6 - 26,4IP655/2 bistabil-dominierendpositive Überdeckung185550550550750internnicht reversibel10----24 V DC: Niederstromphase 1 W, Hochstromphase 2,4 W---38---550-500500-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung534777140

159.66 €

1 8 Arbeitstage -----------21,6 - 26,4IP655/2 bistabil-dominierendpositive Überdeckung185550550550750internnicht reversibel10----24 V DC: Niederstromphase 1 W, Hochstromphase 2,4 W---38---550-500500-2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung546770140

136.78 €

1 8 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRStahl verzinktAnschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2 bistabil-dominierendpositive Überdeckung-5550550550750internnicht reversibel15---18110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA---210---550---Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - keine Korrosionsbeanspruchung547177174

Loading...

Grundlegende Informationen

Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support