Magnetventil, VSNC Serie

Magnetventil, VSNC Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSNC-F-B52-D-G14-F8
VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2
VSNC-F-B52-D-G14-FN
VSNC-F-B52-D-G14-FN-1A1-EX4-A
VSNC-F-B52-D-N14-F8
VSNC-F-B52-D-N14-FN
VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A
VSNC-F-P53C-MD-G14-F8
VSNC-F-P53C-MD-G14-FN
VSNC-F-P53C-MD-N14-F8
VSNC-F-P53C-MD-N14-FN
VSNC-F-P53E-MD-G14-F8
VSNC-F-P53E-MD-G14-FN
VSNC-F-P53E-MD-N14-F8
VSNC-F-P53E-MD-N14-FN
VSNC-F-P53U-MD-G14-F8
VSNC-F-P53U-MD-G14-FN
VSNC-F-P53U-MD-N14-F8
VSNC-F-P53U-MD-N14-FN
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1+G
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-3AA1+G
VSNC-FC-M52-MD-N14-F8
VSNC-FC-M52-MD-N14-FN
VSNC-FC-M52-MD-N14-FN-1A1-EX4-A
VSNC-FT-B52-D-G14-FN
VSNC-FT-B52-D-G14-FN-1A1
VSNC-FT-B52-D-N14-FN
VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN
VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN-1A1
VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 5 Schutzart Ventilfunktion Überdeckung Normalnenndurchfluss
(l/min)
Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
b-Wert C-Wert
(l/sbar)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

109.42 €

1 7 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4-5/2 bistabilpositive Überdeckung135011---Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,45,61,510577258345

134.23 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4IP65, IP67, mit Steckdose5/2 bistabilpositive Überdeckung135011---24 V DC: 3,3 W0,45,61,510577296440

117.94 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4-5/2 bistabilpositive Überdeckung135020---Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,45,61,58577268455

339.77 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4IP65, mit Steckdose5/2 bistabilpositive Überdeckung135020----0,45,61,58577282685

109.42 €

1 4 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2 bistabilpositive Überdeckung135011---Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,45,61,510577263345

117.94 €

1 4 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2 bistabilpositive Überdeckung135020---Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,45,61,58577273455

339.77 €

1 45 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPTIP65, mit Steckdose5/2 bistabilpositive Überdeckung135020----0,45,61,58577287685

144.86 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4-5/3 geschlossenpositive Überdeckung125026mechanische Feder5213Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,45,2310577259345

153.37 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4-5/3 geschlossenpositive Überdeckung125055mechanische Feder10323Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,45,238577269450

144.86 €

1 4 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3 geschlossenpositive Überdeckung125026mechanische Feder5213Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,45,2310577264345

153.37 €

1 39 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3 geschlossenpositive Überdeckung125055mechanische Feder10323Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,45,238577274450

144.86 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4-5/3 entlüftetpositive Überdeckung105025mechanische Feder5814Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,44,4310577261345

153.37 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4-5/3 entlüftetpositive Überdeckung105055mechanische Feder10323Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,44,438577271450

144.86 €

1 4 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3 entlüftetpositive Überdeckung105025mechanische Feder5814Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,44,4310577266345

153.37 €

1 39 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3 entlüftetpositive Überdeckung105055mechanische Feder10323Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,44,438577276450

144.86 €

1 39 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4-5/3 belüftetpositive Überdeckung95025mechanische Feder5814Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,52,1310577260345

153.37 €

1 39 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4-5/3 belüftetpositive Überdeckung95055mechanische Feder10323Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,52,138577270450

144.86 €

1 39 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3 belüftetpositive Überdeckung95025mechanische Feder5814Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,52,1310577265345

153.37 €

1 39 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3 belüftetpositive Überdeckung95055mechanische Feder10323Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,52,138577275450

77.06 €

1 3 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4-5/2 oder 3/2 umstellbarpositive Überdeckung1250-mechanische Feder4811Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,45,22,510577257335
-

117.87 €

1 13 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4IP65, IP67, mit Steckdose5/2 oder 3/2 umstellbarpositive Überdeckung1250-mechanische Feder481124 V DC: 2,6 W0,45,22,5108074945335

89.97 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4IP65, IP67, mit Steckdose5/2 oder 3/2 umstellbarpositive Überdeckung1250-mechanische Feder481124 V DC: 3,3 W0,45,22,510577295380

85.91 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4-5/2 oder 3/2 umstellbarpositive Überdeckung1250-mechanische Feder9235Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,45,22,58577267415

193.42 €

1 3 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4IP65, mit Steckdose5/2 oder 3/2 umstellbarpositive Überdeckung1250-mechanische Feder9235-0,45,22,58577281530
-

134.17 €

1 13 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4IP65, IP67, mit Steckdose5/2 oder 3/2 umstellbarpositive Überdeckung1250-mechanische Feder923524 V DC: 0,7 W0,45,22,588078398415
-

134.17 €

1 13 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4IP65, IP67, mit Steckdose5/2 oder 3/2 umstellbarpositive Überdeckung1250-mechanische Feder9235230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 6,2 VA, Halteleistung 3,7 VA0,45,22,588078399415

77.06 €

1 4 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2 oder 3/2 umstellbarpositive Überdeckung1250-mechanische Feder4811Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,45,22,510577262335

85.91 €

1 4 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2 oder 3/2 umstellbarpositive Überdeckung1250-mechanische Feder9235Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,45,22,58577272415

193.42 €

1 4 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPTIP65, mit Steckdose5/2 oder 3/2 umstellbarpositive Überdeckung1250-mechanische Feder9235-0,45,22,58577286530

125.03 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4-5/2 bistabilnegative Überdeckung100016---Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,244,61,58577278445

151.11 €

1 3 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4IP65, IP67, mit Steckdose5/2 bistabilnegative Überdeckung100016---24 V DC: 0,7 W0,244,61,58577298635

125.03 €

1 39 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2 bistabilnegative Überdeckung100016---Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,244,61,58577280445

89.58 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4-5/2 oder 3/2 umstellbarnegative Überdeckung800-mechanische Feder12016Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,153,962,58577277400

102.63 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4IP65, IP67, mit Steckdose5/2 oder 3/2 umstellbarnegative Überdeckung800-mechanische Feder1201624 V DC: 0,7 W0,153,962,58577297495

89.58 €

1 4 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2 oder 3/2 umstellbarnegative Überdeckung800-mechanische Feder12016Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen0,153,962,58577279400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Schrauben hochlegierter Stahl rostfrei
Pneumatischer Anschluss 2 NAMUR Anschlussbild Pneumatischer Anschluss 4 NAMUR Anschlussbild Baubreite(mm) 32
Steuerluftversorgung intern Strömungsrichtung nicht reversibel Min. Mediumstemperatur(°C) -20
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Anschluss Atmungsöffnung nicht gefasst Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support