Magnetventil, VSCS Serie

Magnetventil, VSCS Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSCS-B-M32-MD-WA-1AC1
VSCS-B-M32-MD-WA-1C1
VSCS-B-M32-MD-WA-1R3
VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1
VSCS-B-M32-MD-WA-3AC1
VSCS-B-M32-MD-WA-5C1
VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
VSCS-B-M32-MH-WA-1R3
VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1
VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spulenkennwerte
(V)
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
(µs)
Herstellerteilenummer

31.51 €

1 28 Arbeitstage 24 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,1 VA, Halteleistung 2,3 VA--571063

25.32 €

1 4 Arbeitstage 24 V DC: 1,8 W1800800571061

35.85 €

1 8 Arbeitstage 24 V DC: 1,8 W1800800573215

31.51 €

1 4 Arbeitstage 110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA--571064

31.51 €

1 29 Arbeitstage 230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA--571065

31.51 €

1 4 Arbeitstage 12 V DC: 1,8 W--571062

30.80 €

1 8 Arbeitstage 24 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,1 VA, Halteleistung 2,3 VA--546258

24.66 €

1 8 Arbeitstage 24 V DC: 1,8 W1800800546256

35.15 €

1 8 Arbeitstage 24 V DC: 1,8 W1800800573214

30.80 €

1 8 Arbeitstage 110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA--546259

30.80 €

1 28 Arbeitstage 230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,9 VA, Halteleistung 2,1 VA--546260

30.80 €

1 29 Arbeitstage 12 V DC: 1,8 W--546257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen NBR Pneumatischer Anschluss 1 Anschlussplatte Pneumatischer Anschluss 2 Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3 Anschlussplatte Schutzart IP65 Ventilfunktion 3/2 geschlossen monostabil
Überdeckung negative Überdeckung Baubreite(mm) 15 Normalnenndurchfluss(l/min) 18
Strömungsrichtung nicht reversibel Rückstellart mechanische Feder Schaltzeit aus(ms) 6
Schaltzeit ein(ms) 6 Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support