Magnetventil, VOVG Serie

Magnetventil, VOVG Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VOVG-B12-M32C-AH-F-1H2
VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3
VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2
VOVG-B12-M32U-AH-F-1H3
VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H2
VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3
VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2
VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3
VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2
VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H3
VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2
VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3
VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2
VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3
VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2
VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H3
VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2
VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Ventilfunktion Baubreite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Herstellerteilenummer

70.85 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte3/2 geschlossen monostabil121801012560709

70.85 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte3/2 geschlossen monostabil121801012560710

70.85 €

1 29 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte3/2 offen monostabil121801012560711

70.85 €

1 22 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte3/2 offen monostabil121801012560712

91.09 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte5/2 monostabil251801815560713

91.09 €

1 29 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte5/2 monostabil251801815560714

77.94 €

1 8 Arbeitstage M5M5M53/2 geschlossen monostabil102001012560697

77.94 €

1 4 Arbeitstage M5M5M53/2 geschlossen monostabil102001012560698

77.94 €

1 22 Arbeitstage M5M5M53/2 offen monostabil102001012560699

77.94 €

1 29 Arbeitstage M5M5M53/2 offen monostabil102001012560700

98.15 €

1 4 Arbeitstage M7M5M55/2 monostabil252001815560701

98.15 €

1 4 Arbeitstage M7M5M55/2 monostabil252001815560702

77.94 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteM5Anschlussplatte3/2 geschlossen monostabil121801012560703

77.94 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteM5Anschlussplatte3/2 geschlossen monostabil121801012560704

77.94 €

1 22 Arbeitstage AnschlussplatteM5Anschlussplatte3/2 offen monostabil121801012560705

77.94 €

1 29 Arbeitstage AnschlussplatteM5Anschlussplatte3/2 offen monostabil121801012560706

98.15 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteM5Anschlussplatte5/2 monostabil251801815560707

98.15 €

1 29 Arbeitstage AnschlussplatteM5Anschlussplatte5/2 monostabil251801815560708

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung Werkstoff Dichtungen FPM, HNBR, NBR Schutzart IP40
Überdeckung positive Überdeckung Nennweite(mm) 2,1 Strömungsrichtung nicht reversibel
Rückstellart pneumatische Feder Spulenkennwerte(V) 24 V DC: 1 W Min. Betriebsdruck(bar) 2
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Steuermedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 - keine Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support