Magnetventil, VOVC Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VOVC-BT-T32C-MH-F-1T1
VOVC-BT-T32C-MT-F-1T1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Herstellerteilenummer

81.97 €

1 4 Arbeitstage 565449

81.97 €

1 4 Arbeitstage 565450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Werkstoff Dichtungen NBR, PU Pneumatischer Anschluss 1 Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2 Anschlussplatte Pneumatischer Anschluss 3 Anschlussplatte Pneumatischer Anschluss 4 Anschlussplatte
Schutzart IP40 Ventilfunktion 2x3/2 geschlossen monostabil Überdeckung negative Überdeckung
Nennweite(mm) 0,65 Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet(l/min) 10 Durchfluss Ventil(l/min) 10
Strömungsrichtung nicht reversibel Rückstellart mechanische Feder Schaltzeit aus(ms) 4,7
Schaltzeit ein(ms) 5,2 Ventilgröße(mm) 10 Spulenkennwerte(V) 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W
b-Wert 0,24 C-Wert(l/sbar) 0,048 Min. Betriebsdruck(bar) 0
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 600
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 800 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Steuermedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 30

Technischer Support