Ventil, VOFD Serie

Ventil, VOFD Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VOFD-L50T-M32-MN-FG14-10-F10
VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10-F10
VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-F10
VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R1-F10
VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10
VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-R1-F10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Baubreite
(mm)
Herstellerteilenummer

342.85 €

1 11 Arbeitstage Aluminium emataliertG1/4Flansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/450,54514999
-

513.60 €

1 26 Arbeitstage Aluminium emataliertM5, NAMUR AnschlussbildFlansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/450,54515000
-

418.49 €

1 26 Arbeitstage Aluminium emataliertG1/4G1/4G1/4514514997
-

751.39 €

1 26 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfreiG1/4G1/4G1/4284515019
-

418.49 €

1 26 Arbeitstage Aluminium emataliert1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT514514998
-

751.39 €

1 26 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfrei1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT284515018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen NBR Schutzart IP65 Ventilfunktion 3/2 geschlossen monostabil
Nennweite(mm) 5 Normalnenndurchfluss(l/min) 493 Durchfluss Kv Belüftung(m³/h) 0,36
Durchfluss Kv Entlüftung(m³/h) 0,36 Strömungsrichtung reversibel Rückstellart mechanische Feder
Schaltzeit aus(ms) 60 Schaltzeit ein(ms) 40 b-Wert 0,25
C-Wert(l/sbar) 2 Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Mediumstemperatur(°C) -25 Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Umgebungstemperatur(°C) -25
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Vakuumtauglichkeit ja Betriebsmedium Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 560

Technischer Support