Ventil, VOFC Serie

Ventil, VOFC Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VOFC-L-B52-FG14-F19
VOFC-L-B52-FG14-F19A
VOFC-L-B52-G14-F19
VOFC-L-B52-G14-F19A
VOFC-L-M52-M-FG14-F19
VOFC-L-M52-M-FG14-F19A
VOFC-L-M52-M-G14-F19
VOFC-L-M52-M-G14-F19A
VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19
VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A
VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19
VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19
VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19
VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19
VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19
VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19
VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Ventilfunktion Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Durchfluss Kv Belüftung
(m³/h)
Durchfluss Kv Entlüftung
(m³/h)
Steuerluftversorgung Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Betriebsmedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)
-

694.32 €

1 26 Arbeitstage G1/4Flansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/4Flansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/45/2 bistabil4069891,081,08intern-22262,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514929680
-

694.32 €

1 26 Arbeitstage G1/4Flansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/4Flansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/45/2 bistabil4069891,081,08intern-22262,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514930680
-

694.32 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4G1/45/2 bistabil4069891,081,08intern-22262,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514927790
-

694.32 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4G1/45/2 bistabil4069891,081,08intern-22262,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514928790
-

447.03 €

1 26 Arbeitstage G1/4Flansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/4Flansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/45/2 monostabil40610301,081,08internmechanische Feder22262,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514923520
-

447.03 €

1 26 Arbeitstage G1/4Flansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/4Flansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/45/2 monostabil40610301,081,08internmechanische Feder22262,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514924520
-

447.03 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4G1/45/2 monostabil40610301,081,08internmechanische Feder22262,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514925520
-

447.03 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4G1/45/2 monostabil40610301,081,08internmechanische Feder22262,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514926520
-

589.69 €

1 25 Arbeitstage G1/2Flansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/2--3/2 geschlossen monostabil511226862,43,3internmechanische Feder142528Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514746880
-

589.69 €

1 25 Arbeitstage G1/2Flansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/2--3/2 geschlossen monostabil511226862,43,3internmechanische Feder142528Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514747880
-

399.47 €

1 26 Arbeitstage G1/4Flansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/4--3/2 geschlossen monostabil5167660,50,8internmechanische Feder182418Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514738600
-

399.47 €

1 25 Arbeitstage G1/4Flansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/4--3/2 geschlossen monostabil5167660,50,8internmechanische Feder182418Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514739600
-

589.69 €

1 26 Arbeitstage G1/2Flansch 1/2, NAMUR AnschlussbildG1/2--3/2 geschlossen monostabil511226862,43,3extern
intern
mechanische Feder142528Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4527268900
-

589.69 €

1 26 Arbeitstage G1/2Flansch 1/2, NAMUR AnschlussbildG1/2--3/2 geschlossen monostabil511226862,43,3extern
intern
mechanische Feder142528Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4527269900
-

494.59 €

1 26 Arbeitstage M5, NAMUR AnschlussbildFlansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/4--3/2 geschlossen monostabil5167660,50,65extern
intern
mechanische Feder182418Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514744600
-

494.59 €

1 25 Arbeitstage M5, NAMUR AnschlussbildFlansch 1/4, NAMUR AnschlussbildG1/4--3/2 geschlossen monostabil5167660,50,65extern
intern
mechanische Feder182418Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514745600
-

589.69 €

1 25 Arbeitstage G1/2G1/2G1/2--3/2 geschlossen monostabil511226862,43,3extern
intern
mechanische Feder142528Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514748880
-

589.69 €

1 26 Arbeitstage G1/2G1/2G1/2--3/2 geschlossen monostabil511226862,43,3extern
intern
mechanische Feder142528Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514749880

327.26 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4--3/2 geschlossen monostabil5167660,721,4extern
intern
mechanische Feder182438-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514740550
-

399.47 €

1 25 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4--3/2 geschlossen monostabil5167660,721,4extern
intern
mechanische Feder182418Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514741550
-

399.47 €

1 25 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT--3/2 geschlossen monostabil5167660,721,4extern
intern
mechanische Feder182418Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514742550
-

399.47 €

1 26 Arbeitstage 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT--3/2 geschlossen monostabil5167660,721,4extern
intern
mechanische Feder182418Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514743550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium emataliert Werkstoff Dichtungen NBR Schutzart IP65
Strömungsrichtung nicht reversibel Min. Mediumstemperatur(°C) -25 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Min. Umgebungstemperatur(°C) -25 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support