Magnetventil, VMPA2 Serie

Magnetventil, VMPA2 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VMPA2-M1BH-B-PI
VMPA2-M1BH-E-PI
VMPA2-M1BH-G-PI
VMPA2-M1BH-J-PI
VMPA2-M1BH-M-PI
VMPA2-M1BH-W-PI
VMPA2-M1BH-X-PI
VMPA2-M1H-B-G1/8-PI
VMPA2-M1H-B-PI
VMPA2-M1H-B-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-D-G1/8-PI
VMPA2-M1H-D-PI
VMPA2-M1H-D-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-DS-PI
VMPA2-M1H-E-G1/8-PI
VMPA2-M1H-E-PI
VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-G-G1/8-PI
VMPA2-M1H-G-PI
VMPA2-M1H-G-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-H-G1/8-PI
VMPA2-M1H-H-PI
VMPA2-M1H-H-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-HS-PI
VMPA2-M1H-I-G1/8-PI
VMPA2-M1H-I-PI
VMPA2-M1H-I-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-J-G1/8-PI
VMPA2-M1H-J-PI
VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-K-G1/8-PI
VMPA2-M1H-K-PI
VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-KS-PI
VMPA2-M1H-M-G1/8-PI
VMPA2-M1H-M-PI
VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-MS-PI
VMPA2-M1H-N-G1/8-PI
VMPA2-M1H-N-PI
VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-NS-PI
VMPA2-M1H-W-PI
VMPA2-M1H-X-PI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 Schutzart Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Vakuumtauglichkeit Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

127.98 €

1 4 Arbeitstage ------IP655/3 belüftet520-reversibel23mechanische Feder4611-0,910ja8022036100

127.98 €

1 4 Arbeitstage ------IP655/3 entlüftet750-reversibel23mechanische Feder4711-0,910ja8022038100

127.98 €

1 3 Arbeitstage ------IP655/3 geschlossen770-reversibel21mechanische Feder4010-0,910ja8022037100

118.91 €

1 4 Arbeitstage ------IP655/2 bistabil900-reversibel22--9-0,910ja8022035100

85.62 €

1 5 Arbeitstage ------IP655/2 monostabil900-reversibel-pneumatische Feder2815-0,910ja8022034100

97.54 €

1 4 Arbeitstage ------IP652x3/2 offen monostabil600-reversibel-pneumatische Feder2213-0,910ja8022040100

97.54 €

1 4 Arbeitstage ------IP653/2 geschlossen monostabil500-reversibel-pneumatische Feder2213-0,910ja8022039100

210.65 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP65, in montiertem Zustand5/3 belüftet520internnicht reversibel23mechanische Feder461138nein537965325

125.83 €

1 3 Arbeitstage ------IP655/3 belüftet550-reversibel23mechanische Feder4611-0,910ja537954100

210.65 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP65, in montiertem Zustand5/3 belüftet520externreversibel23mechanische Feder4611-0,910ja537974325

201.37 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP65, in montiertem Zustand2x2/2 geschlossen monostabil680internnicht reversibel-pneumatische Feder25738nein537971325

116.78 €

1 3 Arbeitstage ------IP652x2/2 geschlossen monostabil840-nicht reversibel-pneumatische Feder257310nein537960100

201.37 €

1 8 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP65, in montiertem Zustand2x2/2 geschlossen monostabil680externnicht reversibel-pneumatische Feder257310nein537980325

117.37 €

1 3 Arbeitstage ------IP652x2/2 geschlossen monostabil820-reversibel-mechanische Feder2512-0,98ja568657100

210.65 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP65, in montiertem Zustand5/3 entlüftet610internnicht reversibel23mechanische Feder471138nein537967325

125.83 €

1 3 Arbeitstage ------IP655/3 entlüftet700-reversibel23mechanische Feder4711-0,910ja537956100

210.65 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP65, in montiertem Zustand5/3 entlüftet610externreversibel23mechanische Feder4711-0,910ja537976325

210.65 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP65, in montiertem Zustand5/3 geschlossen630internnicht reversibel21mechanische Feder401038nein537966325

125.83 €

1 3 Arbeitstage ------IP655/3 geschlossen750-reversibel21mechanische Feder4010-0,910ja537955100

210.65 €

1 24 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP65, in montiertem Zustand5/3 geschlossen630externreversibel21mechanische Feder4010-0,910ja537975325

201.37 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP65, in montiertem Zustand2x3/2 offen/geschlossen monostabil560internnicht reversibel-pneumatische Feder28838nein537970325

116.78 €

1 4 Arbeitstage ------IP652x3/2 offen/geschlossen monostabil560-nicht reversibel-pneumatische Feder288310nein537959100

201.37 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP65, in montiertem Zustand2x3/2 offen/geschlossen monostabil560externnicht reversibel-pneumatische Feder288310nein537979325

117.37 €

1 4 Arbeitstage ------IP652x3/2 offen/geschlossen monostabil560-reversibel-mechanische Feder2512-0,98ja568658100

201.37 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP652x2/2 geschlossen monostabil680internnicht reversibel-pneumatische Feder23738nein545232325

116.78 €

1 4 Arbeitstage ------IP652x2/2 geschlossen monostabil680-nicht reversibel-pneumatische Feder237310nein543703100

201.37 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP652x2/2 geschlossen monostabil680externnicht reversibel-pneumatische Feder237310nein545233325

201.37 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP65, in montiertem Zustand5/2 bistabil700internnicht reversibel22--938nein537964325

116.78 €

1 3 Arbeitstage ------IP655/2 bistabil860-reversibel22--9-0,910ja537953100

201.37 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP65, in montiertem Zustand5/2 bistabil700externreversibel22--9-0,910ja537973325

201.37 €

1 7 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP65, in montiertem Zustand2x3/2 geschlossen monostabil500internnicht reversibel-pneumatische Feder28838nein537968325

116.78 €

1 3 Arbeitstage ------IP652x3/2 geschlossen monostabil550-nicht reversibel-pneumatische Feder288310nein537957100

201.37 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP65, in montiertem Zustand2x3/2 geschlossen monostabil500externnicht reversibel-pneumatische Feder288310nein537977325

117.37 €

1 3 Arbeitstage ------IP652x3/2 geschlossen monostabil500-reversibel-mechanische Feder2512-0,98ja568656100

167.62 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP65, in montiertem Zustand5/2 monostabil700internnicht reversibel-pneumatische Feder281538nein537963325

83.49 €

1 3 Arbeitstage ------IP655/2 monostabil700-reversibel-pneumatische Feder2815-0,910ja537952100

167.62 €

1 30 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP65, in montiertem Zustand5/2 monostabil700externreversibel-pneumatische Feder2815-0,910ja537972325

86.09 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand5/2 monostabil840-reversibel-mechanische Feder368-0,98ja571333100

201.37 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP65, in montiertem Zustand2x3/2 offen monostabil560internnicht reversibel-pneumatische Feder28838nein537969325

116.78 €

1 3 Arbeitstage ------IP652x3/2 offen monostabil610-nicht reversibel-pneumatische Feder288310nein537958100

201.37 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP65, in montiertem Zustand2x3/2 offen monostabil560externnicht reversibel-pneumatische Feder288310nein537978325

117.37 €

1 4 Arbeitstage ------IP652x3/2 offen monostabil620-reversibel-mechanische Feder2512-0,98ja568655100

95.42 €

1 4 Arbeitstage ------IP653/2 offen monostabil500-reversibel-pneumatische Feder2213-0,910ja540051100

95.42 €

1 4 Arbeitstage ------IP653/2 geschlossen monostabil500-reversibel-pneumatische Feder2213-0,910ja537961100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Überdeckung positive Überdeckung
Ventilgröße(mm) 20 Min. Steuerdruck(bar) 3 Min. Steuerdruck(bar) 8
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Min. Lagertemperatur(°C) -20 Max. Lagertemperatur(°C) 40
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 400 Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 900 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support