Magnetventil, VMPA14 Serie

Magnetventil, VMPA14 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VMPA14-M1H-B-G1/8-PI
VMPA14-M1H-B-PI
VMPA14-M1H-B-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-D-G1/8-PI
VMPA14-M1H-D-PI
VMPA14-M1H-D-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-DS-G1/8-PI
VMPA14-M1H-DS-PI
VMPA14-M1H-DS-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-E-G1/8-PI
VMPA14-M1H-E-PI
VMPA14-M1H-E-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-G-G1/8-PI
VMPA14-M1H-G-PI
VMPA14-M1H-G-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-H-G1/8-PI
VMPA14-M1H-H-PI
VMPA14-M1H-H-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-HS-G1/8-PI
VMPA14-M1H-HS-PI
VMPA14-M1H-HS-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-I-G1/8-PI
VMPA14-M1H-I-PI
VMPA14-M1H-I-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-J-G1/8-PI
VMPA14-M1H-J-PI
VMPA14-M1H-J-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-K-G1/8-PI
VMPA14-M1H-K-PI
VMPA14-M1H-K-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-KS-G1/8-PI
VMPA14-M1H-KS-PI
VMPA14-M1H-KS-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-M-G1/8-PI
VMPA14-M1H-M-PI
VMPA14-M1H-M-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-MS-G1/8-PI
VMPA14-M1H-MS-PI
VMPA14-M1H-MS-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-N-G1/8-PI
VMPA14-M1H-N-PI
VMPA14-M1H-N-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-NS-G1/8-PI
VMPA14-M1H-NS-PI
VMPA14-M1H-NS-S-G1/8-PI
VMPA14-M1H-W-PI
VMPA14-M1H-X-PI
VMPA14-M1HF-B-PI
VMPA14-M1HF-D-PI
VMPA14-M1HF-DS-PI
VMPA14-M1HF-E-PI
VMPA14-M1HF-G-PI
VMPA14-M1HF-H-PI
VMPA14-M1HF-HS-PI
VMPA14-M1HF-I-PI
VMPA14-M1HF-J-PI
VMPA14-M1HF-K-PI
VMPA14-M1HF-KS-PI
VMPA14-M1HF-M-PI
VMPA14-M1HF-MS-PI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 Schutzart Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Vakuumtauglichkeit Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

195.14 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP655/3 belüftet560internnicht reversibel26mechanische Feder50163850nein8023544255

130.85 €

1 4 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand5/3 belüftet630-reversibel26mechanische Feder5016-0,91050ja57371977

195.14 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP655/3 belüftet560externreversibel26mechanische Feder5016-0,91050ja8023561255

186.92 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP652x2/2 geschlossen monostabil570internnicht reversibel-pneumatische Feder30123850nein8023552255

122.12 €

1 4 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand2x2/2 geschlossen monostabil650-nicht reversibel-pneumatische Feder301231050nein57372777

186.92 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP652x2/2 geschlossen monostabil570externnicht reversibel-pneumatische Feder301231050nein8023569255

191.63 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP652x2/2 geschlossen monostabil510internnicht reversibel-mechanische Feder25103850nein8023557255

114.51 €

1 12 Arbeitstage ------IP652x2/2 geschlossen monostabil570-reversibel-mechanische Feder2510-0,9850ja57597877

191.63 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP652x2/2 geschlossen monostabil510externreversibel-mechanische Feder2510-0,9850ja8023574255

195.14 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP655/3 entlüftet460internnicht reversibel26mechanische Feder50133850nein8023545255

130.85 €

1 4 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand5/3 entlüftet480-reversibel26mechanische Feder5013-0,91050ja57372077

195.14 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP655/3 entlüftet460externreversibel26mechanische Feder5013-0,91050ja8023562255

195.14 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP655/3 geschlossen540internnicht reversibel26mechanische Feder52133850nein8023546255

130.85 €

1 4 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand5/3 geschlossen610-reversibel26mechanische Feder5213-0,91050ja57372177

195.14 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP655/3 geschlossen540externreversibel26mechanische Feder5213-0,91050ja8023563255

186.92 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP652x3/2 offen/geschlossen monostabil550internnicht reversibel-pneumatische Feder38123850nein8023551255

122.12 €

1 29 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand2x3/2 offen/geschlossen monostabil650-nicht reversibel-pneumatische Feder381231050nein57372677

186.92 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP652x3/2 offen/geschlossen monostabil550externnicht reversibel-pneumatische Feder381231050nein8023568255

191.63 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP652x3/2 offen/geschlossen monostabil460internnicht reversibel-mechanische Feder23123850nein8023558255

114.51 €

1 13 Arbeitstage ------IP652x3/2 offen/geschlossen monostabil520-reversibel-mechanische Feder2312-0,9850ja57597977

191.63 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP652x3/2 offen/geschlossen monostabil460externreversibel-mechanische Feder2510-0,9850ja8023575255

186.92 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP652x2/2 geschlossen monostabil570internnicht reversibel-pneumatische Feder2593850nein8023553255

108.18 €

1 22 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand2x2/2 geschlossen monostabil670-nicht reversibel-pneumatische Feder281031050nein57372877

186.92 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP652x2/2 geschlossen monostabil570externnicht reversibel-pneumatische Feder25931050nein8023570255

186.92 €

1 18 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP655/2 bistabil590internnicht reversibel24--93850nein8023542255

122.12 €

1 4 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand5/2 bistabil670-reversibel24pneumatische Feder-9-0,91050ja57371777

186.92 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP655/2 bistabil590externreversibel24--9-0,91050ja8023559255

186.92 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP652x3/2 geschlossen monostabil550internnicht reversibel-pneumatische Feder38123850nein8023549255

122.12 €

1 3 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand2x3/2 geschlossen monostabil600-nicht reversibel-pneumatische Feder381231050nein57372477

186.92 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP652x3/2 geschlossen monostabil550externnicht reversibel-pneumatische Feder381231050nein8023566255

191.63 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP652x3/2 geschlossen monostabil500internnicht reversibel-mechanische Feder23123850nein8023555255

114.51 €

1 4 Arbeitstage ------IP652x3/2 geschlossen monostabil560-reversibel-mechanische Feder2312-0,9850ja57597677

191.63 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP652x3/2 geschlossen monostabil500externreversibel-mechanische Feder2510-0,9850ja8023572255

155.62 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP655/2 monostabil550internnicht reversibel-pneumatische Feder30133850nein8023543255

87.31 €

1 4 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand5/2 monostabil670-reversibel-pneumatische Feder3013-0,91050ja57371877

155.62 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP655/2 monostabil550externreversibel-pneumatische Feder3013-0,91050ja8023560255

159.83 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP655/2 monostabil670internreversibel-mechanische Feder30133850ja8023554255

80.77 €

1 4 Arbeitstage ------IP655/2 monostabil670-reversibel-mechanische Feder3013-0,9850ja57397477

159.83 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP655/2 monostabil670externreversibel-mechanische Feder3013-0,9850ja8023571255

186.92 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP652x3/2 offen monostabil580internnicht reversibel-pneumatische Feder38123850nein8023550255

122.12 €

1 4 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand2x3/2 offen monostabil650-nicht reversibel-pneumatische Feder381231050nein57372577

186.92 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP652x3/2 offen monostabil580externnicht reversibel-pneumatische Feder381231050nein8023567255

191.63 €

1 13 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-IP652x3/2 offen monostabil460internnicht reversibel-mechanische Feder23123850nein8023556255

114.51 €

1 13 Arbeitstage ------IP652x3/2 offen monostabil520-reversibel-mechanische Feder2312-0,9850ja57597777

191.63 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5IP652x3/2 offen monostabil460externreversibel-mechanische Feder2510-0,9850ja8023573255

88.86 €

1 22 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand3/2 offen monostabil400-reversibel-pneumatische Feder2012-0,91050ja57372377

88.86 €

1 4 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand3/2 geschlossen monostabil400-reversibel-pneumatische Feder2012-0,91050ja57372277

150.92 €

1 13 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand5/3 belüftet690-reversibel26mechanische Feder5016-0,91060ja57880777

140.85 €

1 4 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand2x2/2 geschlossen monostabil720-nicht reversibel-pneumatische Feder301231060nein57881577

147.57 €

1 13 Arbeitstage ------IP652x2/2 geschlossen monostabil570-reversibel-mechanische Feder2510-0,9860ja57882077

150.92 €

1 13 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand5/3 entlüftet550-reversibel26mechanische Feder5013-0,91060ja57880877

150.92 €

1 13 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand5/3 geschlossen660-reversibel26mechanische Feder5213-0,91060ja57880977

140.85 €

1 13 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand2x3/2 offen/geschlossen monostabil730-nicht reversibel-pneumatische Feder381231060nein57881477

147.57 €

1 13 Arbeitstage ------IP652x3/2 offen/geschlossen monostabil550-reversibel-mechanische Feder2312-0,9860ja57882177

140.85 €

1 13 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand2x2/2 geschlossen monostabil730-nicht reversibel-pneumatische Feder281031060nein57881677

140.85 €

1 5 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand5/2 bistabil780-reversibel24--9-0,91060ja57880577

140.85 €

1 4 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand2x3/2 geschlossen monostabil760-nicht reversibel-pneumatische Feder381231060nein57881277

147.57 €

1 13 Arbeitstage ------IP652x3/2 geschlossen monostabil600-reversibel-mechanische Feder2312-0,9860ja57881877

100.68 €

1 5 Arbeitstage ------IP65, in montiertem Zustand5/2 monostabil720-reversibel-pneumatische Feder3013-0,91060ja57880677

104.09 €

1 13 Arbeitstage ------IP655/2 monostabil730-reversibel-mechanische Feder3013-0,9860ja57881777

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Überdeckung positive Überdeckung
Ventilgröße(mm) 14 Min. Steuerdruck(bar) 3 Min. Steuerdruck(bar) 8
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Min. Lagertemperatur(°C) -20 Max. Lagertemperatur(°C) 40 Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 400
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 200 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support