Magnetventil, VMPA1 Serie

Magnetventil, VMPA1 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VMPA1-M1H-B-M7-PI
VMPA1-M1H-B-PI
VMPA1-M1H-B-S-M7-PI
VMPA1-M1H-D-M7-PI
VMPA1-M1H-D-PI
VMPA1-M1H-D-S-M7-PI
VMPA1-M1H-DS-PI
VMPA1-M1H-E-M7-PI
VMPA1-M1H-E-PI
VMPA1-M1H-E-S-M7-PI
VMPA1-M1H-G-M7-PI
VMPA1-M1H-G-PI
VMPA1-M1H-G-S-M7-PI
VMPA1-M1H-H-M7-PI
VMPA1-M1H-H-PI
VMPA1-M1H-H-S-M7-PI
VMPA1-M1H-HS-PI
VMPA1-M1H-HU-PI
VMPA1-M1H-I-M7-PI
VMPA1-M1H-I-PI
VMPA1-M1H-I-S-M7-PI
VMPA1-M1H-J-M7-PI
VMPA1-M1H-J-PI
VMPA1-M1H-J-S-M7-PI
VMPA1-M1H-K-M7-PI
VMPA1-M1H-K-PI
VMPA1-M1H-K-S-M7-PI
VMPA1-M1H-KS-PI
VMPA1-M1H-KU-PI
VMPA1-M1H-M-M7-PI
VMPA1-M1H-M-PI
VMPA1-M1H-M-S-M7-PI
VMPA1-M1H-MS-PI
VMPA1-M1H-MU-PI
VMPA1-M1H-N-M7-PI
VMPA1-M1H-N-PI
VMPA1-M1H-N-S-M7-PI
VMPA1-M1H-NS-PI
VMPA1-M1H-NU-PI
VMPA1-M1H-W-PI
VMPA1-M1H-X-PI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 Schutzart Ventilfunktion Überdeckung Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Vakuumtauglichkeit Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

191.46 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7-IP65, in montiertem Zustand5/3 belüftetpositive Überdeckung300internnicht reversibel15mechanische Feder3510383nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533378143

113.78 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP655/3 belüftetpositive Überdeckung300-reversibel15mechanische Feder3510-0,9103ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung53334456

191.46 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7M5IP65, in montiertem Zustand5/3 belüftetpositive Überdeckung300externreversibel15mechanische Feder3510-0,9103ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533387143

183.77 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7-IP65, in montiertem Zustand2x2/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung230internnicht reversibel-pneumatische Feder2010383nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533384143

106.18 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP652x2/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung230-nicht reversibel-pneumatische Feder20103103nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung53335056

183.77 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7M5IP65, in montiertem Zustand2x2/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung230externnicht reversibel-pneumatische Feder20103103nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533393143

110.77 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP652x2/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung230-reversibel-mechanische Feder1614-0,983ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung55684156

191.46 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7-IP65, in montiertem Zustand5/3 entlüftetpositive Überdeckung240internnicht reversibel15mechanische Feder3510383nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533380143

113.78 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP655/3 entlüftetpositive Überdeckung240-reversibel15mechanische Feder3510-0,9103ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung53334656

191.46 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7M5IP65, in montiertem Zustand5/3 entlüftetpositive Überdeckung240externreversibel15mechanische Feder3510-0,9103ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533389143

191.46 €

1 11 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7-IP65, in montiertem Zustand5/3 geschlossenpositive Überdeckung320internnicht reversibel15mechanische Feder3510383nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533379143

113.78 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP655/3 geschlossenpositive Überdeckung320-reversibel15mechanische Feder3510-0,9103ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung53334556

191.46 €

1 32 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7M5IP65, in montiertem Zustand5/3 geschlossenpositive Überdeckung320externreversibel15mechanische Feder3510-0,9103ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533388143

183.77 €

1 8 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7-IP65, in montiertem Zustand2x3/2 offen/geschlossen monostabilpositive Überdeckung300internnicht reversibel-pneumatische Feder2010383nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533383143

106.18 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP652x3/2 offen/geschlossen monostabilpositive Überdeckung300-nicht reversibel-pneumatische Feder20103103nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung53334956

183.77 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7M5IP65, in montiertem Zustand2x3/2 offen/geschlossen monostabilpositive Überdeckung300externnicht reversibel-pneumatische Feder20103103nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533392143

110.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP652x3/2 offen/geschlossen monostabilpositive Überdeckung300-reversibel-mechanische Feder1614-0,983ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung55684056

95.25 €

1 9 Arbeitstage PPA-verstärkt------IP65, in montiertem Zustand2x3/2 offen/geschlossen monostabilnegative Überdeckung140 190-reversibel-mechanische Feder1010-0,9104ja3 - starke Korrosionsbeanspruchung55311242

183.77 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7-IP652x2/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung260internnicht reversibel-pneumatische Feder208383nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung545230143

106.18 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP652x2/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung260-nicht reversibel-pneumatische Feder2083103nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung54360556

183.77 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7M5IP652x2/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung260externnicht reversibel-pneumatische Feder2083103nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung545231143

183.77 €

1 5 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7-IP65, in montiertem Zustand5/2 bistabilpositive Überdeckung360internnicht reversibel15--10383nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533377143

106.18 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP655/2 bistabilpositive Überdeckung360-reversibel15--10-0,9103ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung53334356

183.77 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7M5IP65, in montiertem Zustand5/2 bistabilpositive Überdeckung360externreversibel15--10-0,9103ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533386143

183.77 €

1 5 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7-IP65, in montiertem Zustand2x3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung230internnicht reversibel-pneumatische Feder2010383nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533381143

106.18 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP652x3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung230-nicht reversibel-pneumatische Feder20103103nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung53334756

183.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7M5IP65, in montiertem Zustand2x3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung230externnicht reversibel-pneumatische Feder20103103nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533390143

110.77 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP652x3/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung230-reversibel-mechanische Feder1614-0,983ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung55683856

95.25 €

1 4 Arbeitstage PPA-verstärkt------IP65, in montiertem Zustand2x3/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung160-reversibel-mechanische Feder108-0,9104ja3 - starke Korrosionsbeanspruchung55311042

153.06 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7-IP65, in montiertem Zustand5/2 monostabilpositive Überdeckung360internnicht reversibel-pneumatische Feder2010383nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533376143

75.89 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP655/2 monostabilpositive Überdeckung360-reversibel-pneumatische Feder2010-0,9103ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung53334249

153.06 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7M5IP65, in montiertem Zustand5/2 monostabilpositive Überdeckung360externreversibel-pneumatische Feder2010-0,9103ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533385143

78.63 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP65, in montiertem Zustand5/2 monostabilpositive Überdeckung360-reversibel-mechanische Feder2710-0,983ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung57133456

67.02 €

1 22 Arbeitstage PPA-verstärkt------IP65, in montiertem Zustand5/2 monostabilnegative Überdeckung140 190-reversibel-mechanische Feder1410-0,9104ja3 - starke Korrosionsbeanspruchung55311335

183.77 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7-IP65, in montiertem Zustand2x3/2 offen monostabilpositive Überdeckung300internnicht reversibel-pneumatische Feder2010383nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533382143

106.18 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP652x3/2 offen monostabilpositive Überdeckung300-nicht reversibel-pneumatische Feder20103103nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung53334856

183.77 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussM7M7M7M7M7M5IP65, in montiertem Zustand2x3/2 offen monostabilpositive Überdeckung300externnicht reversibel-pneumatische Feder20103103nein1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung533391143

110.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP652x3/2 offen monostabilpositive Überdeckung300-reversibel-mechanische Feder1614-0,983ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung55683956

95.25 €

1 4 Arbeitstage PPA-verstärkt------IP65, in montiertem Zustand2x3/2 offen monostabilnegative Überdeckung190-reversibel-mechanische Feder810-0,9104ja3 - starke Korrosionsbeanspruchung55311142

95.42 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP653/2 offen monostabilpositive Überdeckung255-reversibel-pneumatische Feder2010-0,9103ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung54005049

88.09 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss------IP653/2 geschlossen monostabilpositive Überdeckung255-reversibel-pneumatische Feder2010-0,9103ja1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung53441549

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen NBR Ventilgröße(mm) 10 Min. Steuerdruck(bar) 8
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Min. Lagertemperatur(°C) -20 Max. Lagertemperatur(°C) 40
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 400 Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 200 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support