Magnetventil, NVF3 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX

Teilenummer
NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

135.89 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Pneumatischer Anschluss 1 G1/4
Pneumatischer Anschluss 2 NAMUR Anschlussbild Pneumatischer Anschluss 3 G1/4 Pneumatischer Anschluss 4 NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 5 G1/4 Anschluss Steuerabluft 84 M5 Ventilfunktion 5/2 oder 3/2 monostabil
Überdeckung negative Überdeckung Baubreite(mm) 53 Nennweite(mm) 7
Normalnenndurchfluss(l/min) 900 Strömungsrichtung nicht reversibel Rückstellart mechanische Feder
Schaltzeit aus(ms) 100 Schaltzeit ein(ms) 50 b-Wert 0,33
C-Wert(l/sbar) 4,2 Min. Betriebsdruck(bar) 2 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 40 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 40 Anschluss Atmungsöffnung intern Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 535987 Gewicht(g) 280

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, NVF3 Serie, die Teilenummer ist NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX.

Technischer Support