Magnetventil, MN1H Serie

Magnetventil, MN1H Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MN1H-2-1
MN1H-2-1/2-MS
MN1H-2-1/4-MS
MN1H-2-1-MS
MN1H-2-3/4-MS
MN1H-2-3/8-MS
MN1H-5/2-D-1-C
MN1H-5/2-D-1-FR-C
MN1H-5/2-D-1-FR-S-C
MN1H-5/2-D-1-S-C
MN1H-5/2-D-2-C
MN1H-5/2-D-2-FR-C
MN1H-5/2-D-2-FR-S-C
MN1H-5/2-D-2-S-C
MN1H-5/2-D-3-C
MN1H-5/2-D-3-FR-C
MN1H-5/2-D-3-FR-S-C
MN1H-5/2-D-3-S-C
MN1H-5/3B-D-1-C
MN1H-5/3B-D-1-S-C
MN1H-5/3B-D-2-C
MN1H-5/3B-D-2-S-C
MN1H-5/3B-D-3-C
MN1H-5/3B-D-3-S-C
MN1H-5/3E-D-1-C
MN1H-5/3E-D-1-S-C
MN1H-5/3E-D-2-C
MN1H-5/3E-D-2-S-C
MN1H-5/3E-D-3-C
MN1H-5/3E-D-3-S-C
MN1H-5/3G-D-1-C
MN1H-5/3G-D-1-S-C
MN1H-5/3G-D-2-C
MN1H-5/3G-D-2-S-C
MN1H-5/3G-D-3-C
MN1H-5/3G-D-3-S-C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Werkstoff Schrauben Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 82 Anschluss Steuerabluft 84 Anschluss Steuerluft 12 Anschluss Steuerluft 14 Schutzart Ventilfunktion Überdeckung Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Anschluss Armatur Spulenkennwerte
(V)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Mediumsdruck
(bar)
Max. Mediumsdruck
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
(µs)
Medium Betriebsmedium Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)
-

688.65 €

1 13 Arbeitstage Messing-hochlegierter Stahl rostfrei---------IP65, mit Steckdose2/2 geschlossen monostabil--4030500-nicht reversibelpneumatische Feder300 1000230 440G1 1/2110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 24 V DC: 2,5 W----0,510-1060-1060--gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm--1617342600

140.62 €

1 4 Arbeitstage Messing-hochlegierter Stahl rostfrei---------IP65, mit Steckdose2/2 geschlossen monostabil--133100-nicht reversibelpneumatische Feder10030G1/2110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 24 V DC: 2,5 W----0,510-1060-1060--gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm--161728400

140.62 €

1 4 Arbeitstage Messing-hochlegierter Stahl rostfrei---------IP65, mit Steckdose2/2 geschlossen monostabil--132000-nicht reversibelpneumatische Feder10030G1/4110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 24 V DC: 2,5 W----0,510-1060-1060--gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm--161725450

205.17 €

1 4 Arbeitstage Messing-hochlegierter Stahl rostfrei---------IP65, mit Steckdose2/2 geschlossen monostabil--2511500-nicht reversibelpneumatische Feder180120G1110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 24 V DC: 2,5 W----0,510-1060-1060--gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm--1617321000

205.17 €

1 4 Arbeitstage Messing-hochlegierter Stahl rostfrei---------IP65, mit Steckdose2/2 geschlossen monostabil--2010000-nicht reversibelpneumatische Feder180120G3/4110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 24 V DC: 2,5 W----0,510-1060-1060--gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm--1617311100

140.62 €

1 4 Arbeitstage Messing-hochlegierter Stahl rostfrei---------IP65, mit Steckdose2/2 geschlossen monostabil--132900-nicht reversibelpneumatische Feder10030G3/8110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA, 24 V DC: 2,5 W----0,510-1060-1060--gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm--161727450

93.60 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1IP655/2 monostabilpositive Überdeckung4281200internnicht reversibelpneumatische Feder3223-Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen210-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159688450

93.60 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1IP655/2 monostabilpositive Überdeckung4281200internnicht reversibelmechanische Feder3917-Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen310-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159687450

96.69 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1IP655/2 monostabilpositive Überdeckung4281200externreversibelmechanische Feder3917-Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen-0,916310---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159716450

96.69 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1IP655/2 monostabilpositive Überdeckung4281200externreversibelpneumatische Feder3223-Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen-0,916210---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159686450

147.75 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1-M5--IP655/2 monostabilpositive Überdeckung5411,52300internnicht reversibelpneumatische Feder6946--210-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-159700710

147.75 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1-M5--IP655/2 monostabilpositive Überdeckung5411,52300internnicht reversibelmechanische Feder6224--310-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-159699710

150.83 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1-M5-Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1IP655/2 monostabilpositive Überdeckung5411,52300externreversibelmechanische Feder6224---0,916310---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159718710

150.83 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1-M5-Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1IP655/2 monostabilpositive Überdeckung5411,52300externreversibelpneumatische Feder6243---0,916210---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159698710

217.29 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1-M5--IP655/2 monostabilpositive Überdeckung6514,54500internnicht reversibelpneumatische Feder7149--210-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1597121000

217.29 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1-M5--IP655/2 monostabilpositive Überdeckung6514,54500internnicht reversibelmechanische Feder7433--310-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1597111000

220.38 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1-M5-Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1IP655/2 monostabilpositive Überdeckung6514,54500externreversibelmechanische Feder7433---0,916310---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1608961000

220.38 €

1 10 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1-M5-Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1IP655/2 monostabilpositive Überdeckung6514,54500externreversibelpneumatische Feder7149---0,916210---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1597101000

161.15 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1IP655/3 belüftetpositive Überdeckung4281200internnicht reversibelmechanische Feder4620-Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen310-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159685650

167.37 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1IP655/3 belüftetpositive Überdeckung4281200externreversibelmechanische Feder4620---0,916310---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159684650

215.29 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5--IP655/3 belüftetpositive Überdeckung5411,52300internnicht reversibelmechanische Feder7835--310-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-159697940

221.51 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1IP655/3 belüftetpositive Überdeckung5411,52300externreversibelmechanische Feder7835---0,916310---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159696940

284.86 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5--IP655/3 belüftetpositive Überdeckung6514,54000internnicht reversibelmechanische Feder7835--310-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1597091170

291.08 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1IP655/3 belüftetpositive Überdeckung6514,54000externreversibelmechanische Feder7835---0,916310---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1597081170

161.15 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1IP655/3 entlüftetpositive Überdeckung4281200internnicht reversibelmechanische Feder4620--310-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159683650

167.37 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1IP655/3 entlüftetpositive Überdeckung4281200externreversibelmechanische Feder4620---0,916310---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159682650

215.29 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5--IP655/3 entlüftetpositive Überdeckung5411,52300internnicht reversibelmechanische Feder8436--310-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-159695940

221.51 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1IP655/3 entlüftetpositive Überdeckung5411,52300externreversibelmechanische Feder8436---0,916310---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159694940

284.86 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5--IP655/3 entlüftetpositive Überdeckung6514,54600internnicht reversibelmechanische Feder8436--310-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1597071170

291.08 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1IP655/3 entlüftetpositive Überdeckung6514,54600externreversibelmechanische Feder8436---0,916310---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1597061170

161.15 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1IP655/3 geschlossenpositive Überdeckung4281200internnicht reversibelmechanische Feder4420--310-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159681650

167.37 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1IP655/3 geschlossenpositive Überdeckung4281200externreversibelmechanische Feder4420---0,916310---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159680650

215.29 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5--IP655/3 geschlossenpositive Überdeckung5411,52300internnicht reversibelmechanische Feder8233--310-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-159693940

221.51 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1IP655/3 geschlossenpositive Überdeckung5411,52300externreversibelmechanische Feder8233---0,916310---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159692940

284.86 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5--IP655/3 geschlossenpositive Überdeckung6514,54100internnicht reversibelmechanische Feder8233--310-----550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1597051170

291.08 €

1 19 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBR-Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1IP655/3 geschlossenpositive Überdeckung6514,54100externreversibelmechanische Feder8233---0,916310---550-55037004600-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1597041170

Loading...

  1. 1

Technischer Support