Magnetventil, MHP4 Serie

Magnetventil, MHP4 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHP4-M1H-3/2G-1/4
MHP4-M1H-3/2O-1/4
MHP4-MS1H-3/2G-1/4
MHP4-MS1H-3/2G-QS-8
MHP4-MS1H-3/2O-1/4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 11 Pneumatischer Anschluss 33 Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Ventilfunktion Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Herstellerteilenummer

90.65 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteG1/4Anschlussplatte--1203/2 geschlossen monostabil510,524 V DC: 5,6 W525178

90.65 €

1 4 Arbeitstage -G1/4-AnschlussplatteAnschlussplatte1203/2 offen monostabil510,524 V DC: 5,6 W525198

115.15 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteG1/4Anschlussplatte--2103/2 geschlossen monostabil3,53,524 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W525179

118.31 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteQS-8Anschlussplatte--2103/2 geschlossen monostabil3,53,524 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W525183

115.15 €

1 4 Arbeitstage -G1/4-AnschlussplatteAnschlussplatte2103/2 offen monostabil3,53,524 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W525199

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss beschichtet Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Werkstoff Schrauben Stahl verzinkt
Schutzart IP65 Überdeckung negative Überdeckung Baubreite(mm) 18
Nennweite(mm) 4 Normalnenndurchfluss(l/min) 400 Strömungsrichtung reversibel mit Einschränkungen
Rückstellart mechanische Feder Min. Betriebsdruck(bar) -0,9 Max. Betriebsdruck(bar) 8
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 40 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 40 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht(g) 270

Technischer Support