Magnetventil, MHP3 Serie

Magnetventil, MHP3 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHP3-M1H-3/2G-1/8
MHP3-M1H-3/2G-QS-6
MHP3-M1H-3/2O-1/8
MHP3-MS1H-3/2G-1/8
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K
MHP3-MS1H-3/2O-1/8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 11 Pneumatischer Anschluss 33 Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Ventilfunktion Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Kabellänge
(m)
Herstellerteilenummer

80.77 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteG1/8Anschlussplatte--1303/2 geschlossen monostabil4,58,324 V DC: 3,7 W-525138

83.94 €

1 23 Arbeitstage AnschlussplatteQS-6Anschlussplatte--1303/2 geschlossen monostabil4,58,324 V DC: 3,7 W-525142

80.77 €

1 4 Arbeitstage -G1/8-AnschlussplatteAnschlussplatte1303/2 offen monostabil4,58,324 V DC: 3,7 W-525158

105.46 €

1 5 Arbeitstage AnschlussplatteG1/8Anschlussplatte--2803/2 geschlossen monostabil2,82,324 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W-525139

108.62 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteQS-6Anschlussplatte--2803/2 geschlossen monostabil2,82,324 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W-525143

113.55 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteQS-6Anschlussplatte--2803/2 geschlossen monostabil2,82,324 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W2,5525145

105.46 €

1 4 Arbeitstage -G1/8-AnschlussplatteAnschlussplatte2803/2 offen monostabil2,82,324 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W-525159

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss beschichtet Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Werkstoff Schrauben Stahl verzinkt
Schutzart IP65 Überdeckung negative Überdeckung Baubreite(mm) 14
Nennweite(mm) 3 Normalnenndurchfluss(l/min) 200 Strömungsrichtung reversibel mit Einschränkungen
Rückstellart mechanische Feder Min. Betriebsdruck(bar) -0,9 Max. Betriebsdruck(bar) 8
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 40 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 40 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht(g) 120

Technischer Support