Magnetventil, MHP2 Serie

Magnetventil, MHP2 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHP2-M1H-3/2G-M5
MHP2-M1H-3/2O-M5
MHP2-MS1H-3/2G-M5
MHP2-MS1H-3/2O-M5
MHP2-MS1H-5/2-M5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Pneumatischer Anschluss 11 Pneumatischer Anschluss 33 Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Strömungsrichtung Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

66.12 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte----1303/2 geschlossen monostabil100reversibel mit Einschränkungen3,5724 V DC: 2,88 W19612260

66.12 €

1 4 Arbeitstage ----AnschlussplatteAnschlussplatte1303/2 offen monostabil100reversibel mit Einschränkungen3,5724 V DC: 2,88 W19614260

90.65 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte----3303/2 geschlossen monostabil100reversibel mit Einschränkungen21,724 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W19612360

90.65 €

1 4 Arbeitstage ----AnschlussplatteAnschlussplatte3303/2 offen monostabil100reversibel mit Einschränkungen21,724 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W19614360

120.11 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatteM5Anschlussplatte--3005/2 monostabil90nicht reversibel1,71,924 V DC: Niederstromphase 1,625 W, Hochstromphase 6,5 W52510570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss beschichtet Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Werkstoff Schrauben Stahl verzinkt
Pneumatischer Anschluss 2 M5 Schutzart IP65 Überdeckung negative Überdeckung
Baubreite(mm) 10 Nennweite(mm) 2 Rückstellart mechanische Feder
Min. Betriebsdruck(bar) -0,9 Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Mediumstemperatur(°C) -5
Max. Mediumstemperatur(°C) 40 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 40
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support