Magnetventil, MHP1 Serie

Magnetventil, MHP1 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHP1-M1H-2/2G-M3-HC
MHP1-M1H-2/2G-M3-PI
MHP1-M1H-2/2G-M3-TC
MHP1-M1H-3/2G-M3-HC
MHP1-M1H-3/2G-M3-PI
MHP1-M1H-3/2G-M3-TC
MHP1-M1H-3/2O-M3-HC
MHP1-M1H-3/2O-M3-PI
MHP1-M1H-3/2O-M3-TC
MHP1-M4H-2/2G-M3-HC
MHP1-M4H-2/2G-M3-PI
MHP1-M4H-2/2G-M3-TC
MHP1-M4H-3/2G-M3-HC
MHP1-M4H-3/2G-M3-PI
MHP1-M4H-3/2G-M3-TC
MHP1-M4H-3/2O-M3-HC
MHP1-M4H-3/2O-M3-PI
MHP1-M4H-3/2O-M3-TC
MHP1-M5H-2/2G-M3-HC
MHP1-M5H-2/2G-M3-PI
MHP1-M5H-2/2G-M3-TC
MHP1-M5H-3/2G-M3-HC
MHP1-M5H-3/2G-M3-PI
MHP1-M5H-3/2G-M3-TC
MHP1-M5H-3/2O-M3-HC
MHP1-M5H-3/2O-M3-PI
MHP1-M5H-3/2O-M3-TC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 11 Pneumatischer Anschluss 33 Ventilfunktion Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Schaltzeit aus
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Vakuumtauglichkeit Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
(µs)
Herstellerteilenummer

36.38 €

1 4 Arbeitstage Anschlussplatte---2/2 geschlossen monostabil0,914524 V DC: 1 W-0,090,2 MPaja500400197047

36.38 €

1 4 Arbeitstage Anschlussplatte---2/2 geschlossen monostabil0,914524 V DC: 1 W-0,090,2 MPaja500400197053

36.38 €

1 4 Arbeitstage Anschlussplatte---2/2 geschlossen monostabil0,914524 V DC: 1 W-0,090,2 MPaja500400197050

36.38 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte--3/2 geschlossen monostabil0,6510424 V DC: 1 W00,8 MPa-500400197011

36.38 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte--3/2 geschlossen monostabil0,6510424 V DC: 1 W00,8 MPa-500400197017

36.38 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte--3/2 geschlossen monostabil0,6510424 V DC: 1 W00,8 MPa-500400197014

36.38 €

1 4 Arbeitstage --AnschlussplatteAnschlussplatte3/2 offen monostabil0,710424 V DC: 1 W00,6 MPa-500400197029

36.38 €

1 4 Arbeitstage --AnschlussplatteAnschlussplatte3/2 offen monostabil0,710424 V DC: 1 W00,6 MPa-500400197035

36.38 €

1 23 Arbeitstage --AnschlussplatteAnschlussplatte3/2 offen monostabil0,710424 V DC: 1 W00,6 MPa-500400197032

36.38 €

1 22 Arbeitstage Anschlussplatte---2/2 geschlossen monostabil0,91455 V DC: 1 W-0,090,2 MPaja--197045

36.38 €

1 22 Arbeitstage Anschlussplatte---2/2 geschlossen monostabil0,91455 V DC: 1 W-0,090,2 MPaja--197051

36.38 €

1 22 Arbeitstage Anschlussplatte---2/2 geschlossen monostabil0,91455 V DC: 1 W-0,090,2 MPaja--197048

36.38 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte--3/2 geschlossen monostabil0,651045 V DC: 1 W00,8 MPa---197009

36.38 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte--3/2 geschlossen monostabil0,651045 V DC: 1 W00,8 MPa---197015

36.38 €

1 13 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte--3/2 geschlossen monostabil0,651045 V DC: 1 W00,8 MPa---197012

36.38 €

1 4 Arbeitstage --AnschlussplatteAnschlussplatte3/2 offen monostabil0,71045 V DC: 1 W00,6 MPa---197027

36.38 €

1 4 Arbeitstage --AnschlussplatteAnschlussplatte3/2 offen monostabil0,71045 V DC: 1 W00,6 MPa---197033

36.38 €

1 13 Arbeitstage --AnschlussplatteAnschlussplatte3/2 offen monostabil0,71045 V DC: 1 W00,6 MPa---197030

36.38 €

1 4 Arbeitstage Anschlussplatte---2/2 geschlossen monostabil0,914512 V DC: 1 W-0,090,2 MPaja--197046

36.38 €

1 4 Arbeitstage Anschlussplatte---2/2 geschlossen monostabil0,914512 V DC: 1 W-0,090,2 MPaja--197052

36.38 €

1 4 Arbeitstage Anschlussplatte---2/2 geschlossen monostabil0,914512 V DC: 1 W-0,090,2 MPaja--197049

36.38 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte--3/2 geschlossen monostabil0,6510412 V DC: 1 W00,8 MPa---197010

36.38 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte--3/2 geschlossen monostabil0,6510412 V DC: 1 W00,8 MPa---197016

36.38 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte--3/2 geschlossen monostabil0,6510412 V DC: 1 W00,8 MPa---197013

36.38 €

1 13 Arbeitstage --AnschlussplatteAnschlussplatte3/2 offen monostabil0,710412 V DC: 1 W00,6 MPa---197028

36.38 €

1 39 Arbeitstage --AnschlussplatteAnschlussplatte3/2 offen monostabil0,710412 V DC: 1 W00,6 MPa---197034

36.38 €

1 22 Arbeitstage --AnschlussplatteAnschlussplatte3/2 offen monostabil0,710412 V DC: 1 W00,6 MPa---197031

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt, PPS-verstärkt Werkstoff Dichtungen FPM, HNBR, NBR Pneumatischer Anschluss 2 M3
Schutzart IP40 Max. Schaltfrequenz(Hz) 20 Überdeckung negative Überdeckung
Baubreite(mm) 10 Strömungsrichtung nicht reversibel Rückstellart mechanische Feder
Schaltzeit ein(ms) 4 Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 40
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 40 Min. Lagertemperatur(°C) -20
Max. Lagertemperatur(°C) 60 Elektrische Leistungsaufnahme(W) 1 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 10

Technischer Support