Magnetventil, MHJ9 Serie

Magnetventil, MHJ9 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHJ9-HF
MHJ9-HF/LP
MHJ9-LF
MHJ9-MF
MHJ9-QS-4-LF
MHJ9-QS-4-MF
MHJ9-QS-6-HF
MHJ9-QS-6-HF/LP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
b-Wert C-Wert
(l/sbar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

59.45 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte5001600,360,66655311725

59.45 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte5001600,360,66456779225

59.45 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte500500,50,2857207825

59.45 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte10001000,380,4655311525

69.35 €

1 4 Arbeitstage QS-4QS-4500500,50,2857207930

69.35 €

1 4 Arbeitstage QS-4QS-410001000,380,4655311830

69.35 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-65001600,360,66656779030

69.35 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-65001600,360,66456779330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Werkstoff Dichtungen HNBR Werkstoff Schrauben Stahl
Betriebsspannungsbereich DC(V) 12 - 53 Schutzart IP40 Ventilfunktion 2/2 geschlossen monostabil
Baubreite(mm) 9 Strömungsrichtung nicht reversibel Rückstellart pneumatische Feder
Min. Betriebsdruck(bar) 0,5 Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) -20
Max. Lagertemperatur(°C) 50 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support