Magnetventil, MHJ10 Serie

Magnetventil, MHJ10 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHJ10-S-0.35-MF
MHJ10-S-0.35-QS-4-MF
MHJ10-S-2.5-HF
MHJ10-S-2.5-HF/LP
MHJ10-S-2.5-LF
MHJ10-S-2.5-MF
MHJ10-S-2.5-QS-4-LF
MHJ10-S-2.5-QS-4-MF
MHJ10-S-2.5-QS-6-HF
MHJ10-S-2.5-QS-6-HF/LP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Spulenkennwerte
(V)
b-Wert C-Wert
(l/sbar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Kabellänge
(m)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

67.98 €

1 39 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte100010024 V DC: Niederstromphase 2 W, Hochstromphase 7 W0,380,460,3555760140

72.85 €

1 4 Arbeitstage QS-4QS-4100010024 V DC: Niederstromphase 2 W, Hochstromphase 7 W0,380,460,3555760450

74.45 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte50016024 V DC: Niederstromphase 3,2 W, Hochstromphase 14,5 W0,360,6662,556750275

74.45 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte50016024 V DC: Niederstromphase 2 W, Hochstromphase 7 W0,360,6642,556779675

74.45 €

1 13 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte5005024 V DC: Niederstromphase 2 W, Hochstromphase 7 W0,50,282,557208075

74.45 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte100010024 V DC: Niederstromphase 2 W, Hochstromphase 7 W0,380,462,556551375

79.32 €

1 4 Arbeitstage QS-4QS-45005024 V DC: Niederstromphase 2 W, Hochstromphase 7 W0,50,282,557208185

79.32 €

1 12 Arbeitstage QS-4QS-4100010024 V DC: Niederstromphase 2 W, Hochstromphase 7 W0,380,462,556551585

79.32 €

1 39 Arbeitstage QS-6QS-650016024 V DC: Niederstromphase 3,2 W, Hochstromphase 14,5 W0,360,6662,556750385

79.32 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-650016024 V DC: Niederstromphase 2 W, Hochstromphase 7 W0,360,6642,556779885

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt, PPS-verstärkt Werkstoff Dichtungen HNBR Werkstoff Schrauben Stahl
Betriebsspannungsbereich DC(V) 21,6 - 26,4 Schutzart IP65 Ventilfunktion 2/2 geschlossen monostabil
Baubreite(mm) 10 Strömungsrichtung nicht reversibel Rückstellart pneumatische Feder
Min. Betriebsdruck(bar) 0,5 Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) -20
Max. Lagertemperatur(°C) 50 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support