Magnetventil, MHE4 Serie

Magnetventil, MHE4 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHE4-M1H-3/2G-1/4
MHE4-M1H-3/2G-1/4-K
MHE4-M1H-3/2G-QS-8
MHE4-M1H-3/2O-1/4
MHE4-M1H-3/2O-1/4-K
MHE4-M1H-3/2O-QS-8
MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K
MHE4-MS1H-3/2G-QS-8
MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K
MHE4-MS1H-3/2O-1/4
MHE4-MS1H-3/2O-QS-8
MHE4-MS1H-3/2O-QS-8-K
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 11 Pneumatischer Anschluss 33 Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Ventilfunktion Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Kabellänge
(m)
Herstellerteilenummer
-

123.63 €

1 13 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4--1203/2 geschlossen monostabil510,524 V DC: 5,6 W-525186

100.52 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4--1203/2 geschlossen monostabil510,524 V DC: 5,6 W2,5525188

101.92 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8--1203/2 geschlossen monostabil510,524 V DC: 5,6 W-525190

95.57 €

1 4 Arbeitstage -G1/4-G1/4G1/41203/2 offen monostabil510,524 V DC: 5,6 W-525206

100.52 €

1 4 Arbeitstage -G1/4-G1/4G1/41203/2 offen monostabil510,524 V DC: 5,6 W2,5525208

101.92 €

1 7 Arbeitstage -QS-8-QS-8QS-81203/2 offen monostabil510,524 V DC: 5,6 W-525210

125.18 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4--2103/2 geschlossen monostabil3,53,524 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W2,5525189

126.95 €

1 5 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8--2103/2 geschlossen monostabil3,53,524 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W-525191

131.57 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8--2103/2 geschlossen monostabil3,53,524 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W2,5525193

120.11 €

1 4 Arbeitstage -G1/4-G1/4G1/42103/2 offen monostabil3,53,524 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W-525207

126.95 €

1 4 Arbeitstage -QS-8-QS-8QS-82103/2 offen monostabil3,53,524 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W-525211

131.57 €

1 4 Arbeitstage -QS-8-QS-8QS-82103/2 offen monostabil3,53,524 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W2,5525213

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss beschichtet Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Werkstoff Schrauben Stahl verzinkt
Schutzart IP65 Überdeckung negative Überdeckung Baubreite(mm) 18
Nennweite(mm) 4 Normalnenndurchfluss(l/min) 400 Strömungsrichtung reversibel mit Einschränkungen
Rückstellart mechanische Feder Min. Betriebsdruck(bar) -0,9 Max. Betriebsdruck(bar) 8
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht(g) 270

Technischer Support