Magnetventil, MHE3 Serie

Magnetventil, MHE3 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHE3-M1H-3/2G-1/8
MHE3-M1H-3/2G-1/8-K
MHE3-M1H-3/2G-QS-6
MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K
MHE3-M1H-3/2O-1/8
MHE3-M1H-3/2O-1/8-K
MHE3-M1H-3/2O-QS-6
MHE3-MS1H-3/2G-1/8
MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K
MHE3-MS1H-3/2G-QS-6
MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K
MHE3-MS1H-3/2O-1/8
MHE3-MS1H-3/2O-1/8-K
MHE3-MS1H-3/2O-QS-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 11 Pneumatischer Anschluss 33 Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Ventilfunktion Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Kabellänge
(m)
Herstellerteilenummer

85.88 €

1 3 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8--1303/2 geschlossen monostabil4,58,324 V DC: 3,7 W-525146

90.65 €

1 3 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8--1303/2 geschlossen monostabil4,58,324 V DC: 3,7 W2,5525148

91.86 €

1 3 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6--1303/2 geschlossen monostabil4,58,324 V DC: 3,7 W-525150

96.98 €

1 6 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6--1303/2 geschlossen monostabil4,58,324 V DC: 3,7 W2,5525152

85.88 €

1 4 Arbeitstage -G1/8-G1/8G1/81303/2 offen monostabil4,58,324 V DC: 3,7 W-525166

90.65 €

1 4 Arbeitstage -G1/8-G1/8G1/81303/2 offen monostabil4,58,324 V DC: 3,7 W2,5525168

91.86 €

1 4 Arbeitstage -QS-6-QS-6QS-61303/2 offen monostabil4,58,324 V DC: 3,7 W-525170

110.55 €

1 3 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8--2803/2 geschlossen monostabil2,82,324 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W-525147

115.15 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8--2803/2 geschlossen monostabil2,82,324 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W2,5525149

116.57 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6--2803/2 geschlossen monostabil2,82,324 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W-525151

121.15 €

1 3 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6--2803/2 geschlossen monostabil2,82,324 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W2,5525153

110.55 €

1 3 Arbeitstage -G1/8-G1/8G1/82803/2 offen monostabil2,82,324 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W-525167

115.15 €

1 4 Arbeitstage -G1/8-G1/8G1/82803/2 offen monostabil2,82,324 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W2,5525169

116.57 €

1 4 Arbeitstage -QS-6-QS-6QS-62803/2 offen monostabil2,82,324 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W-525171

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss beschichtet Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Werkstoff Schrauben Stahl verzinkt
Schutzart IP65 Überdeckung negative Überdeckung Baubreite(mm) 14
Nennweite(mm) 3 Normalnenndurchfluss(l/min) 200 Strömungsrichtung reversibel mit Einschränkungen
Rückstellart mechanische Feder Min. Betriebsdruck(bar) -0,9 Max. Betriebsdruck(bar) 8
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht(g) 120

Technischer Support