Magnetventil, MHE2 Serie

Magnetventil, MHE2 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHE2-M1H-3/2G-M7
MHE2-M1H-3/2G-M7-K
MHE2-M1H-3/2G-QS-4
MHE2-M1H-3/2G-QS-4-K
MHE2-M1H-3/2O-M7
MHE2-M1H-3/2O-M7-K
MHE2-M1H-3/2O-QS-4
MHE2-M1H-3/2O-QS-4-K
MHE2-MS1H-3/2G-M7
MHE2-MS1H-3/2G-M7-K
MHE2-MS1H-3/2G-QS-4
MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K
MHE2-MS1H-3/2O-M7
MHE2-MS1H-3/2O-M7-K
MHE2-MS1H-3/2O-QS-4
MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K
MHE2-MS1H-5/2-M7
MHE2-MS1H-5/2-M7-K
MHE2-MS1H-5/2-QS-4
MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Pneumatischer Anschluss 11 Pneumatischer Anschluss 33 Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Strömungsrichtung Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Kabellänge
(m)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

71.08 €

1 12 Arbeitstage M7M7M7----1303/2 geschlossen monostabil100reversibel mit Einschränkungen3,5724 V DC: 2,88 W-19613060

75.83 €

1 4 Arbeitstage M7M7M7----1303/2 geschlossen monostabil100reversibel mit Einschränkungen3,5724 V DC: 2,88 W2,519613260
-

98.09 €

1 17 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4----1303/2 geschlossen monostabil100reversibel mit Einschränkungen3,5724 V DC: 2,88 W-19613460

80.95 €

1 12 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4----1303/2 geschlossen monostabil100reversibel mit Einschränkungen3,5724 V DC: 2,88 W2,519613660

71.08 €

1 4 Arbeitstage -M7---M7M71303/2 offen monostabil100reversibel mit Einschränkungen3,5724 V DC: 2,88 W-19615060

75.83 €

1 4 Arbeitstage -M7---M7M71303/2 offen monostabil100reversibel mit Einschränkungen3,5724 V DC: 2,88 W2,519615260

75.83 €

1 4 Arbeitstage -QS-4---QS-4QS-41303/2 offen monostabil100reversibel mit Einschränkungen3,5724 V DC: 2,88 W-19615460

80.95 €

1 4 Arbeitstage -QS-4---QS-4QS-41303/2 offen monostabil100reversibel mit Einschränkungen3,5724 V DC: 2,88 W2,519615660

95.57 €

1 12 Arbeitstage M7M7M7----3303/2 geschlossen monostabil100reversibel mit Einschränkungen21,724 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W-19613160

100.52 €

1 4 Arbeitstage M7M7M7----3303/2 geschlossen monostabil100reversibel mit Einschränkungen21,724 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W2,519613360

100.52 €

1 4 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4----3303/2 geschlossen monostabil100reversibel mit Einschränkungen21,724 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W-19613560

105.63 €

1 4 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4----3303/2 geschlossen monostabil100reversibel mit Einschränkungen21,724 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W2,519613760

95.57 €

1 4 Arbeitstage -M7---M7M73303/2 offen monostabil100reversibel mit Einschränkungen21,724 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W-19615160

100.52 €

1 4 Arbeitstage -M7---M7M73303/2 offen monostabil100reversibel mit Einschränkungen21,724 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W2,519615360

100.52 €

1 4 Arbeitstage -QS-4---QS-4QS-43303/2 offen monostabil100reversibel mit Einschränkungen21,724 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W-19615560

105.63 €

1 4 Arbeitstage -QS-4---QS-4QS-43303/2 offen monostabil100reversibel mit Einschränkungen21,724 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W2,519615760

125.02 €

1 3 Arbeitstage M7M7M7M7M7--3005/2 monostabil90nicht reversibel1,71,924 V DC: Niederstromphase 1,625 W, Hochstromphase 6,5 W-52511370

130.17 €

1 3 Arbeitstage M7M7M7M7M7--3005/2 monostabil90nicht reversibel1,71,924 V DC: Niederstromphase 1,625 W, Hochstromphase 6,5 W2,552511570

132.62 €

1 3 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4QS-4QS-4--3005/2 monostabil90nicht reversibel1,71,924 V DC: Niederstromphase 1,625 W, Hochstromphase 6,5 W-52511770

137.57 €

1 5 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4QS-4QS-4--3005/2 monostabil90nicht reversibel1,71,924 V DC: Niederstromphase 1,625 W, Hochstromphase 6,5 W2,552511970

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss beschichtet Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Werkstoff Schrauben Stahl verzinkt
Schutzart IP65 Überdeckung negative Überdeckung Baubreite(mm) 10
Nennweite(mm) 2 Rückstellart mechanische Feder Min. Betriebsdruck(bar) -0,9
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support