Magnetventil, MHA4 Serie

Magnetventil, MHA4 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHA4-M1H-3/2G-4
MHA4-M1H-3/2G-4-K
MHA4-M1H-3/2O-4-K
MHA4-MS1H-3/2G-4
MHA4-MS1H-3/2G-4-K
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 11 Pneumatischer Anschluss 33 Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Ventilfunktion Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Kabellänge
(m)
Herstellerteilenummer

90.65 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte--1203/2 geschlossen monostabil510,524 V DC: 5,6 W-525174

95.57 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte--1203/2 geschlossen monostabil510,524 V DC: 5,6 W2,5525176

95.57 €

1 4 Arbeitstage --AnschlussplatteAnschlussplatte1203/2 offen monostabil510,524 V DC: 5,6 W2,5525196

115.15 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte--2103/2 geschlossen monostabil3,53,524 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W-525175

120.11 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte--2103/2 geschlossen monostabil3,53,524 V DC: Niederstromphase 2,125 W, Hochstromphase 8,5 W2,5525177

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss beschichtet Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Werkstoff Schrauben Stahl verzinkt
Pneumatischer Anschluss 2 Anschlussplatte Schutzart IP65 Überdeckung negative Überdeckung
Baubreite(mm) 18 Nennweite(mm) 4 Normalnenndurchfluss(l/min) 400
Strömungsrichtung reversibel mit Einschränkungen Rückstellart mechanische Feder Min. Betriebsdruck(bar) -0,9
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 40
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 40 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 270

Technischer Support