Magnetventil, MHA3 Serie

Magnetventil, MHA3 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHA3-M1H-3/2G-3
MHA3-M1H-3/2G-3-K
MHA3-MS1H-3/2G-3
MHA3-MS1H-3/2G-3-K
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Kabellänge
(m)
Herstellerteilenummer

80.77 €

1 3 Arbeitstage 1304,58,324 V DC: 3,7 W-525134

85.88 €

1 6 Arbeitstage 1304,58,324 V DC: 3,7 W2,5525136

105.46 €

1 4 Arbeitstage 2802,82,324 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W-525135

110.55 €

1 6 Arbeitstage 2802,82,324 V DC: Niederstromphase 1,6 W, Hochstromphase 6,5 W2,5525137

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss beschichtet Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Werkstoff Schrauben Stahl verzinkt
Pneumatischer Anschluss 1 Anschlussplatte Pneumatischer Anschluss 2 Anschlussplatte Pneumatischer Anschluss 3 Anschlussplatte
Schutzart IP65 Ventilfunktion 3/2 geschlossen monostabil Überdeckung negative Überdeckung
Baubreite(mm) 14 Nennweite(mm) 3 Normalnenndurchfluss(l/min) 200
Strömungsrichtung reversibel mit Einschränkungen Rückstellart mechanische Feder Min. Betriebsdruck(bar) -0,9
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 40
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 40 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 120

Technischer Support