Magnetventil, MHA2 Serie

Magnetventil, MHA2 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHA2-M1H-3/2G-2
MHA2-M1H-3/2G-2-K
MHA2-M1H-3/2O-2
MHA2-M1H-3/2O-2-K
MHA2-MS1H-3/2G-2
MHA2-MS1H-3/2G-2-K
MHA2-MS1H-3/2O-2
MHA2-MS1H-3/2O-2-K
MHA2-MS1H-5/2-2
MHA2-MS1H-5/2-2-K
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Pneumatischer Anschluss 11 Pneumatischer Anschluss 33 Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Strömungsrichtung Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Kabellänge
(m)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

66.12 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte----1303/2 geschlossen monostabil100reversibel mit Einschränkungen3,5724 V DC: 2,88 W-19611860

71.08 €

1 21 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte----1303/2 geschlossen monostabil100reversibel mit Einschränkungen3,5724 V DC: 2,88 W2,519612060

66.12 €

1 4 Arbeitstage ----AnschlussplatteAnschlussplatte1303/2 offen monostabil100reversibel mit Einschränkungen3,5724 V DC: 2,88 W-19613860

71.08 €

1 4 Arbeitstage ----AnschlussplatteAnschlussplatte1303/2 offen monostabil100reversibel mit Einschränkungen3,5724 V DC: 2,88 W2,519614060

90.65 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte----3303/2 geschlossen monostabil100reversibel mit Einschränkungen21,724 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W-19611960

95.57 €

1 4 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatte----3303/2 geschlossen monostabil100reversibel mit Einschränkungen21,724 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W2,519612160

90.65 €

1 4 Arbeitstage ----AnschlussplatteAnschlussplatte3303/2 offen monostabil100reversibel mit Einschränkungen21,724 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W-19613960

95.57 €

1 4 Arbeitstage ----AnschlussplatteAnschlussplatte3303/2 offen monostabil100reversibel mit Einschränkungen21,724 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W2,519614160

120.11 €

1 3 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte--3005/2 monostabil90nicht reversibel1,71,924 V DC: Niederstromphase 1,625 W, Hochstromphase 6,5 W-52510170

125.18 €

1 5 Arbeitstage AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte--3005/2 monostabil90nicht reversibel1,71,924 V DC: Niederstromphase 1,625 W, Hochstromphase 6,5 W2,552510370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss beschichtet Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Werkstoff Schrauben Stahl verzinkt
Pneumatischer Anschluss 2 Anschlussplatte Schutzart IP65 Überdeckung negative Überdeckung
Baubreite(mm) 10 Nennweite(mm) 2 Rückstellart mechanische Feder
Min. Betriebsdruck(bar) -0,9 Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Mediumstemperatur(°C) -5
Max. Mediumstemperatur(°C) 40 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 40
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support