Magnetventil, MHA1 Serie

Magnetventil, MHA1 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHA1-M1AR-3/2G-0.6-P3
MHA1-M1H-2/2G-0.9-HC
MHA1-M1H-2/2G-0.9-PI
MHA1-M1H-2/2G-0.9-TC
MHA1-M1H-3/2G-0.6-HC
MHA1-M1H-3/2G-0.6-PI
MHA1-M1H-3/2G-0.6-TC
MHA1-M1H-3/2O-0.6-HC
MHA1-M1H-3/2O-0.6-PI
MHA1-M1H-3/2O-0.6-TC
MHA1-M1LCH-2/2G-1.5-HC
MHA1-M1LH-3/2G-0.6-HC
MHA1-M1LH-3/2G-0.6-PI
MHA1-M1LH-3/2G-0.6-TC
MHA1-M1LH-3/2O-0.6-HC
MHA1-M1LH-3/2O-0.6-PI
MHA1-M1LH-3/2O-0.6-TC
MHA1-M1R-3/2G-0.6-P3
MHA1-M4H-2/2G-0.9-HC
MHA1-M4H-2/2G-0.9-PI
MHA1-M4H-2/2G-0.9-TC
MHA1-M4H-3/2G-0.6-HC
MHA1-M4H-3/2G-0.6-PI
MHA1-M4H-3/2G-0.6-TC
MHA1-M4H-3/2O-0.6-HC
MHA1-M4H-3/2O-0.6-PI
MHA1-M4H-3/2O-0.6-TC
MHA1-M4R-3/2G-0.6-P3
MHA1-M5H-2/2G-0.9-HC
MHA1-M5H-2/2G-0.9-PI
MHA1-M5H-2/2G-0.9-TC
MHA1-M5H-3/2G-0.6-HC
MHA1-M5H-3/2G-0.6-PI
MHA1-M5H-3/2G-0.6-TC
MHA1-M5H-3/2O-0.6-HC
MHA1-M5H-3/2O-0.6-PI
MHA1-M5H-3/2O-0.6-TC
MHA1-M5R-3/2G-0.6-P3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Schrauben Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 11 Pneumatischer Anschluss 33 Schutzart Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Ventilfunktion Überdeckung Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Vakuumtauglichkeit Elektrische Leistungsaufnahme
(W)
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
(µs)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)
-

24.55 €

1 39 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40103/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,651010524 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 1 VA, Halteleistung 1 VA0,150,8 MPa5050-1 VA--802522610

34.25 €

1 13 Arbeitstage -Anschlussplatte---IP40202/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,9145424 V DC: 1 W-0,090,2 MPa4040ja150040019703810

34.25 €

1 4 Arbeitstage -Anschlussplatte---IP40202/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,9145424 V DC: 1 W-0,090,2 MPa4040ja150040019704410

34.25 €

1 4 Arbeitstage -Anschlussplatte---IP40202/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,9145424 V DC: 1 W-0,090,2 MPa4040ja150040019704110

34.25 €

1 4 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40203/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,65104424 V DC: 1 W00,8 MPa4040-150040019700210

34.25 €

1 4 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40203/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,65104424 V DC: 1 W00,8 MPa4040-150040019700810

34.25 €

1 4 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40203/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,65104424 V DC: 1 W00,8 MPa4040-150040019700510

34.25 €

1 4 Arbeitstage ---AnschlussplatteAnschlussplatteIP40203/2 offen monostabilnegative Überdeckung0,7104424 V DC: 1 W00,6 MPa4040-150040019702010

34.25 €

1 4 Arbeitstage ---AnschlussplatteAnschlussplatteIP40203/2 offen monostabilnegative Überdeckung0,7104424 V DC: 1 W00,6 MPa4040-150040019702610

34.25 €

1 4 Arbeitstage ---AnschlussplatteAnschlussplatteIP40203/2 offen monostabilnegative Überdeckung0,7104424 V DC: 1 W00,6 MPa4040-150040019702310

42.38 €

1 4 Arbeitstage StahlAnschlussplatte-Anschlussplatte-IP40102/2 geschlossen monostabil-1,5306624 V DC: Niederstromphase 0,7 W, Hochstromphase 3 W01,55050ja---55786410

36.38 €

1 4 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40203/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,65104424 V DC: 1,1 W00,8 MPa4040-1,1--54044311

36.38 €

1 4 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40203/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,65104424 V DC: 1,1 W00,8 MPa4040-1,1--54044511

36.38 €

1 4 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40203/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,65104424 V DC: 1,1 W00,8 MPa4040-1,1--54044411

36.38 €

1 4 Arbeitstage ---AnschlussplatteAnschlussplatteIP40203/2 offen monostabilnegative Überdeckung0,7104424 V DC: 1,1 W00,6 MPa4040-1,1--54044011

36.38 €

1 4 Arbeitstage ---AnschlussplatteAnschlussplatteIP40203/2 offen monostabilnegative Überdeckung0,7104424 V DC: 1,1 W00,6 MPa4040-1,1--54044211

36.38 €

1 4 Arbeitstage ---AnschlussplatteAnschlussplatteIP40203/2 offen monostabilnegative Überdeckung0,7104424 V DC: 1,1 W00,6 MPa4040-1,1--54044111

24.55 €

1 4 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40, IP65103/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,65105524 V DC: 1 W, 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W0,150,8 MPa5050-1500400802522310

34.25 €

1 22 Arbeitstage -Anschlussplatte---IP40202/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,914545 V DC: 1 W-0,090,2 MPa4040ja1--19703610

34.25 €

1 22 Arbeitstage -Anschlussplatte---IP40202/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,914545 V DC: 1 W-0,090,2 MPa4040ja1--19704210

34.25 €

1 22 Arbeitstage -Anschlussplatte---IP40202/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,914545 V DC: 1 W-0,090,2 MPa4040ja1--19703910

34.25 €

1 17 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40203/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,6510445 V DC: 1 W00,8 MPa4040-1--19700010

34.25 €

1 4 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40203/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,6510445 V DC: 1 W00,8 MPa4040-1--19700610

34.25 €

1 4 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40203/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,6510445 V DC: 1 W00,8 MPa4040-1--19700310

34.25 €

1 4 Arbeitstage ---AnschlussplatteAnschlussplatteIP40203/2 offen monostabilnegative Überdeckung0,710445 V DC: 1 W00,6 MPa4040-1--19701810

34.25 €

1 4 Arbeitstage ---AnschlussplatteAnschlussplatteIP40203/2 offen monostabilnegative Überdeckung0,710445 V DC: 1 W00,6 MPa4040-1--19702410
-

44.96 €

1 31 Arbeitstage ---AnschlussplatteAnschlussplatteIP40203/2 offen monostabilnegative Überdeckung0,710445 V DC: 1 W00,6 MPa4040-1--19702110

24.55 €

1 13 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40, IP65103/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,6510555 V DC: 1 W0,150,8 MPa5040-1--802522410

34.25 €

1 13 Arbeitstage -Anschlussplatte---IP40202/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,9145412 V DC: 1 W-0,090,2 MPa4040ja1--19703710

34.25 €

1 4 Arbeitstage -Anschlussplatte---IP40202/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,9145412 V DC: 1 W-0,090,2 MPa4040ja1--19704310

34.25 €

1 4 Arbeitstage -Anschlussplatte---IP40202/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,9145412 V DC: 1 W-0,090,2 MPa4040ja1--19704010

34.25 €

1 4 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40203/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,65104412 V DC: 1 W00,8 MPa4040-1--19700110

34.25 €

1 4 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40203/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,65104412 V DC: 1 W00,8 MPa4040-1--19700710

34.25 €

1 4 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40203/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,65104412 V DC: 1 W00,8 MPa4040-1--19700410

34.25 €

1 4 Arbeitstage ---AnschlussplatteAnschlussplatteIP40203/2 offen monostabilnegative Überdeckung0,7104412 V DC: 1 W00,6 MPa4040-1--19701910

34.25 €

1 4 Arbeitstage ---AnschlussplatteAnschlussplatteIP40203/2 offen monostabilnegative Überdeckung0,7104412 V DC: 1 W00,6 MPa4040-1--19702510

34.25 €

1 22 Arbeitstage ---AnschlussplatteAnschlussplatteIP40203/2 offen monostabilnegative Überdeckung0,7104412 V DC: 1 W00,6 MPa4040-1--19702210

24.55 €

1 4 Arbeitstage -AnschlussplatteAnschlussplatte--IP40, IP65103/2 geschlossen monostabilnegative Überdeckung0,65105512 V DC: 1 W0,150,8 MPa5040-1--802522510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt, PPS-verstärkt Werkstoff Dichtungen FPM, HNBR, NBR Pneumatischer Anschluss 2 Anschlussplatte
Baubreite(mm) 10 Strömungsrichtung nicht reversibel Rückstellart mechanische Feder
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Min. Lagertemperatur(°C) -20
Max. Lagertemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support