Magnetventil, MEBH Serie

Magnetventil, MEBH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MEBH-5/2-D-3-ZSR-C
MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C
MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C
MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C
MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss Steuerabluft 82 Anschluss Steuerabluft 84 Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

248.25 €

1 28 Arbeitstage -nicht gefasst5/2 monostabil4500internpneumatische Feder875921845071000

248.25 €

1 4 Arbeitstage -nicht gefasst5/2 monostabil4500internmechanische Feder1092831845081000

346.77 €

1 4 Arbeitstage nicht gefasstnicht gefasst5/3 belüftet4000internmechanische Feder1303831845131120

346.77 €

1 4 Arbeitstage nicht gefasstnicht gefasst5/3 entlüftet4600internmechanische Feder1303831845111120

346.77 €

1 4 Arbeitstage --5/3 geschlossen4100-mechanische Feder130383184512-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Pneumatischer Anschluss 1 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 Pneumatischer Anschluss 3 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 Pneumatischer Anschluss 4 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 Schutzart IP65 Baubreite(mm) 65
Nennweite(mm) 14,5 Strömungsrichtung nicht reversibel Spulenkennwerte(V) 24 V DC: 2,5 W
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 50
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support