Magnetventil, JMN1H Serie

Magnetventil, JMN1H Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JMN1H-5/2-D-1-C
JMN1H-5/2-D-1-S-C
JMN1H-5/2-D-2-C
JMN1H-5/2-D-2-S-C
JMN1H-5/2-D-3-C
JMN1H-5/2-D-3-S-C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 82 Anschluss Steuerabluft 84 Anschluss Steuerluft 12 Anschluss Steuerluft 14 Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

115.65 €

1 3 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-14281200internnicht reversibel18Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen210--Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159690610

121.88 €

1 4 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-14281200externreversibel18Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen-0,916210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159689610

169.78 €

1 7 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5--5411,52300internnicht reversibel21-210---159702940

175.98 €

1 4 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-15411,52300externreversibel21--0,916210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159701940

239.34 €

1 7 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5--6514,54500internnicht reversibel21-210---1597141090

245.54 €

1 4 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-16514,54500externreversibel21--0,916210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1597131090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Schutzart IP65
Ventilfunktion 5/2 bistabil Überdeckung positive Überdeckung Min. Mediumstemperatur(°C) -5
Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 3700 Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 4600 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support