Magnetventil, JMN1DH Serie

Magnetventil, JMN1DH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JMN1DH-5/2-D-1-C
JMN1DH-5/2-D-1-S-C
JMN1DH-5/2-D-2-C
JMN1DH-5/2-D-2-S-C
JMN1DH-5/2-D-3-C
JMN1DH-5/2-D-3-S-C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 82 Anschluss Steuerabluft 84 Anschluss Steuerluft 12 Anschluss Steuerluft 14 Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Schaltzeit um (dominierend)
(ms)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

120.48 €

1 4 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-14281200internnicht reversibel18Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen210--15Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159691610

126.68 €

1 4 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-14281200externreversibel18Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen-0,91621015Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159717610

174.60 €

1 4 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5--5411,52300internnicht reversibel24-210--21-159703940

180.82 €

1 10 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M5Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-15411,52300externreversibel24--0,91621021Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159719940

244.15 €

1 10 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5--6514,54500internnicht reversibel24-210--21-1597151090

250.35 €

1 22 Arbeitstage Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M5Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-16514,54500externreversibel24--0,91621021Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1608971090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Schutzart IP65
Ventilfunktion 5/2 bistabil-dominierend Überdeckung positive Überdeckung Min. Mediumstemperatur(°C) -5
Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 3700 Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 4600 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support