Magnetventil, JMEBH Serie

Magnetventil, JMEBH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C

Teilenummer
JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

301.26 €

1 18 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Pneumatischer Anschluss 1 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 Pneumatischer Anschluss 3 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 Pneumatischer Anschluss 4 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 Anschluss Steuerabluft 82 nicht gefasst Anschluss Steuerabluft 84 nicht gefasst
Schutzart IP65 Ventilfunktion 5/2 bistabil Baubreite(mm) 65
Nennweite(mm) 14,5 Normalnenndurchfluss(l/min) 4500 Steuerluftversorgung intern
Strömungsrichtung nicht reversibel Schaltzeit um(ms) 16 Spulenkennwerte(V) 24 V DC: 2,5 W
Min. Betriebsdruck(bar) 2 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 184509
Gewicht(g) 1080

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, JMEBH Serie, die Teilenummer ist JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C.

Technischer Support