Magnetventil, JMEBDH Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C

Teilenummer
JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

306.05 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Pneumatischer Anschluss 1 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 Pneumatischer Anschluss 3 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 Pneumatischer Anschluss 4 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5 Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1 Anschluss Steuerabluft 82 nicht gefasst Anschluss Steuerabluft 84 nicht gefasst
Schutzart IP65 Ventilfunktion 5/2 bistabil-dominierend Baubreite(mm) 65
Nennweite(mm) 14,5 Normalnenndurchfluss(l/min) 4500 Steuerluftversorgung intern
Strömungsrichtung nicht reversibel Schaltzeit um(ms) 20 Spulenkennwerte(V) 24 V DC: 2,5 W
Min. Betriebsdruck(bar) 2 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 184510
Gewicht(g) 1080

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil, JMEBDH Serie, die Teilenummer ist JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C.

Technischer Support