Magnetventil, JMDH Serie

Magnetventil, JMDH Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JMDH-5/2-3/4-D-4
JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
JMDH-5/2-D-1-M12-C
JMDH-5/2-D-1-M12D-C
JMDH-5/2-D-2-M12-C
JMDH-5/2-D-2-M12D-C
JMDH-5/2-D-3-M12-C
JMDH-5/2-D-3-M12D-C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 82 Anschluss Steuerabluft 84 Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Schaltzeit um
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
(µs)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

515.02 €

1 4 Arbeitstage AluminiumNBRAnschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1M5M57618600040-1660--145452600

637.46 €

1 4 Arbeitstage AluminiumNBRAnschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1M5M5761860004024 V DC: 6,8 W, 48 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 9,9 VA166043002100124582600

134.60 €

1 7 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--42812001824 V DC: 2,7 W105038004900532687550

138.43 €

1 22 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1--42812001824 V DC: 2,7 W105038004900540809550

185.35 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M55411,523002024 V DC: 2,7 W105038004900533013940

190.98 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1M5M55411,523002024 V DC: 2,7 W105038004900540818940

251.52 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M56514,545002124 V DC: 2,7 W1050380049005330151100

258.85 €

1 29 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRAnschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1M5M56514,545002124 V DC: 2,7 W1050380049005408251100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart IP65 Ventilfunktion 5/2 bistabil Überdeckung positive Überdeckung
Steuerluftversorgung intern Strömungsrichtung nicht reversibel Min. Betriebsdruck(bar) 2
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support