Magnetventil, CPV18 Serie

Magnetventil, CPV18 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPV18-M1H-2OLS-2GLS-1/4
CPV18-M1H-2X2-GLS-1/4
CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4
CPV18-M1H-2X3-OLS-1/4
CPV18-M1H-3OLS-3GLS-1/4
CPV18-M1H-5/3GS-1/4
CPV18-M1H-5JS-1/4
CPV18-M1H-5LS-1/4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
b-Wert C-Wert
(l/sbar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Herstellerteilenummer

168.29 €

1 10 Arbeitstage 2x2/2 offen/geschlossen monostabil1600-pneumatische Feder20140,416,33187849

168.29 €

1 4 Arbeitstage 2x2/2 geschlossen monostabil1600-pneumatische Feder20140,416,33185886

168.29 €

1 3 Arbeitstage 3/2 geschlossen monostabil1600-pneumatische Feder24180,386,33163189

168.29 €

1 7 Arbeitstage 3/2 offen monostabil1600-pneumatische Feder24180,386,33163188

168.29 €

1 4 Arbeitstage 2x3/2 offen/geschlossen monostabil1600-pneumatische Feder24180,386,33176070

175.32 €

1 3 Arbeitstage 5/3 geschlossen1400-mechanische Feder32140,45,663,5176061

168.29 €

1 3 Arbeitstage 5/2 bistabil160012---0,386,32163191

123.31 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabil1600-pneumatische Feder2618,50,386,33163190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss, Messing, POM, PPS, Stahl Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Pneumatischer Anschluss 1 Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 2 G1/4 Pneumatischer Anschluss 4 G1/4 Pneumatischer Anschluss 11 Sammelanschluss
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 Sammelanschluss Schutzart IP65 Überdeckung positive Überdeckung
Nennweite(mm) 8 Steuerluftversorgung extern
intern
Strömungsrichtung nicht reversibel
Ventilgröße(mm) 18 Min. Betriebsdruck(bar) -0,9 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Steuerdruck(bar) 8 Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Min. Lagertemperatur(°C) -20
Max. Lagertemperatur(°C) 40 Elektrische Leistungsaufnahme(W) 1,5 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 260

Technischer Support