Magnetventil, CPV14 Serie

Magnetventil, CPV14 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8
CPV14-M1H-2OLS-2GLS-K-1/8
CPV14-M1H-2X2-GLS-1/8
CPV14-M1H-2X2-GLS-K-1/8
CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8
CPV14-M1H-2X3-GLS-K-1/8
CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8
CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8
CPV14-M1H-3OLS-3GLS-1/8
CPV14-M1H-3OLS-3GLS-K-1/8
CPV14-M1H-5JS-1/8
CPV14-M1H-5JS-K-1/8
CPV14-M1H-5LS-1/8
CPV14-M1H-5LS-K-1/8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 11 Ventilfunktion Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
b-Wert Herstellerteilenummer

145.52 €

1 21 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschluss2x2/2 offen/geschlossen monostabil-pneumatische Feder16130,37187846

153.68 €

1 10 Arbeitstage Sammelanschluss mit DrucktrennungSammelanschluss mit Drucktrennung2x2/2 offen/geschlossen monostabil-pneumatische Feder16130,37559653

145.52 €

1 7 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschluss2x2/2 geschlossen monostabil-pneumatische Feder16130,37185883

153.68 €

1 13 Arbeitstage Sammelanschluss mit DrucktrennungSammelanschluss mit Drucktrennung2x2/2 geschlossen monostabil-pneumatische Feder16130,37559652

145.52 €

1 3 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschluss3/2 geschlossen monostabil-pneumatische Feder30240,42161362

153.68 €

1 4 Arbeitstage Sammelanschluss mit DrucktrennungSammelanschluss mit Drucktrennung3/2 geschlossen monostabil-pneumatische Feder30240,42553259

145.52 €

1 4 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschluss3/2 offen monostabil-pneumatische Feder30240,42161363

153.68 €

1 10 Arbeitstage Sammelanschluss mit DrucktrennungSammelanschluss mit Drucktrennung3/2 offen monostabil-pneumatische Feder30240,42559648

145.52 €

1 10 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschluss3/2 offen/geschlossen monostabil-pneumatische Feder30240,42176067

153.68 €

1 12 Arbeitstage Sammelanschluss mit DrucktrennungSammelanschluss mit Drucktrennung3/2 offen/geschlossen monostabil-pneumatische Feder30240,42559649

145.52 €

1 3 Arbeitstage Sammelanschluss-5/2 bistabil12---0,42161361

153.68 €

1 21 Arbeitstage Sammelanschluss mit Drucktrennung-5/2 bistabil12---0,42559651

106.82 €

1 3 Arbeitstage Sammelanschluss-5/2 monostabil-pneumatische Feder35250,42161360

116.14 €

1 4 Arbeitstage Sammelanschluss mit Drucktrennung-5/2 monostabil-pneumatische Feder35250,42553258

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss, Messing, POM, PPS, Stahl Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Pneumatischer Anschluss 2 G1/8
Pneumatischer Anschluss 4 G1/8 Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 Sammelanschluss Schutzart IP65
Überdeckung positive Überdeckung Nennweite(mm) 6 Normalnenndurchfluss(l/min) 800
Steuerluftversorgung extern
intern
Strömungsrichtung nicht reversibel Ventilgröße(mm) 14
C-Wert(l/sbar) 3,2 Min. Betriebsdruck(bar) -0,9 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Steuerdruck(bar) 3 Min. Steuerdruck(bar) 8 Min. Mediumstemperatur(°C) -5
Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Min. Lagertemperatur(°C) -20 Max. Lagertemperatur(°C) 40 Elektrische Leistungsaufnahme(W) 0,65
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 1400 Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 400 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 120

Technischer Support