Magnetventil, CPV10 Serie

Magnetventil, CPV10 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPV10-M1H-2OLS-2GLS-K-M7
CPV10-M1H-2OLS-2GLS-M7
CPV10-M1H-2OLS-2GLS-M7-B-EX
CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7
CPV10-M1H-2X2-GLS-M7
CPV10-M1H-2X2-GLS-M7-B-EX
CPV10-M1H-2X3-GLS-K-M7
CPV10-M1H-2X3-GLS-M7
CPV10-M1H-2X3-GLS-M7-B-EX
CPV10-M1H-2X3-GLS-Y-M7
CPV10-M1H-2X3-GLS-Y-M7-B-EX
CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7
CPV10-M1H-2X3-OLS-M7
CPV10-M1H-2X3-OLS-M7-B-EX
CPV10-M1H-3OLS-3GLS-K-M7
CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7
CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7-B-EX
CPV10-M1H-5JS-K-M7
CPV10-M1H-5JS-M7
CPV10-M1H-5JS-M7-B-EX
CPV10-M1H-5LS-K-M7
CPV10-M1H-5LS-M7
CPV10-M1H-5LS-M7-B-EX
CPV10-M11H-5LS-M7
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 11 Schutzart Ventilfunktion Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
b-Wert Min. Betriebsdruck
(bar)
Elektrische Leistungsaufnahme
(W)
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
(µs)
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
(µs)
Herstellerteilenummer

150.49 €

1 13 Arbeitstage Sammelanschluss mit DrucktrennungSammelanschluss mit DrucktrennungIP652x2/2 offen/geschlossen monostabil-pneumatische Feder17150,35-0,90,461400700559646

142.09 €

1 13 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP652x2/2 offen/geschlossen monostabil-pneumatische Feder17150,35-0,90,461400700187843

347.95 €

1 8 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP502x2/2 offen/geschlossen monostabil-pneumatische Feder17150,350---550702

150.49 €

1 13 Arbeitstage Sammelanschluss mit DrucktrennungSammelanschluss mit DrucktrennungIP652x2/2 geschlossen monostabil-pneumatische Feder17150,35-0,90,461400700559645

142.09 €

1 4 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP652x2/2 geschlossen monostabil-pneumatische Feder17150,35-0,90,461400700185880

347.95 €

1 8 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP502x2/2 geschlossen monostabil-pneumatische Feder17150,350---550701

150.49 €

1 4 Arbeitstage Sammelanschluss mit DrucktrennungSammelanschluss mit DrucktrennungIP652x3/2 geschlossen monostabil-pneumatische Feder25170,4-0,90,461400700553257

142.09 €

1 3 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP652x3/2 geschlossen monostabil-pneumatische Feder25170,4-0,90,461400700161416

347.95 €

1 12 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP502x3/2 geschlossen monostabil-pneumatische Feder37170,40---550700

148.75 €

1 18 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP652x3/2 geschlossen monostabil-pneumatische Feder25170,40,10,461400700553260

353.28 €

1 4 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP502x3/2 geschlossen monostabil-pneumatische Feder37170,40,1---553261

150.49 €

1 10 Arbeitstage Sammelanschluss mit DrucktrennungSammelanschluss mit DrucktrennungIP652x3/2 offen monostabil-pneumatische Feder25170,4-0,90,461400700559641

142.09 €

1 4 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP652x3/2 offen monostabil-pneumatische Feder25170,4-0,90,461400700161417

347.95 €

1 8 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP502x3/2 offen monostabil-pneumatische Feder37170,40---550698

150.49 €

1 13 Arbeitstage Sammelanschluss mit DrucktrennungSammelanschluss mit DrucktrennungIP652x3/2 offen/geschlossen monostabil-pneumatische Feder25170,4-0,90,461400700559642

142.09 €

1 4 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP652x3/2 offen/geschlossen monostabil-pneumatische Feder25170,4-0,90,461400700176064

347.95 €

1 8 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP502x3/2 offen/geschlossen monostabil-pneumatische Feder37170,40---550699

150.49 €

1 13 Arbeitstage Sammelanschluss mit DrucktrennungSammelanschluss mit DrucktrennungIP655/2 bistabil10---0,4-0,90,461400700559644

142.09 €

1 4 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP655/2 bistabil10---0,4-0,90,461400700161415

347.95 €

1 8 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP505/2 bistabil10---0,40---550697

112.51 €

1 4 Arbeitstage Sammelanschluss mit DrucktrennungSammelanschluss mit DrucktrennungIP655/2 monostabil-pneumatische Feder27170,4-0,90,461400700553256

103.22 €

1 10 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP655/2 monostabil-pneumatische Feder27170,4-0,90,461400700161414

250.46 €

1 11 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP505/2 monostabil-pneumatische Feder40170,40---550696

110.78 €

1 4 Arbeitstage SammelanschlussSammelanschlussIP655/2 monostabil-pneumatische Feder17120,4-0,90,461400700187439

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss, Messing, POM, PPS, Stahl Werkstoff Dichtungen HNBR, NBR Pneumatischer Anschluss 2 M7
Pneumatischer Anschluss 4 M7 Anschluss Steuerhilfsluft 12/14 Sammelanschluss Überdeckung positive Überdeckung
Nennweite(mm) 4 Normalnenndurchfluss(l/min) 400 Steuerluftversorgung extern
intern
Strömungsrichtung nicht reversibel Ventilgröße(mm) 10 C-Wert(l/sbar) 1,6
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Steuerdruck(bar) 3 Min. Steuerdruck(bar) 8
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Min. Lagertemperatur(°C) -20 Max. Lagertemperatur(°C) 40
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 70

Technischer Support