Magnetventil, CPE24 Serie

Magnetventil, CPE24 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPE24-M1H-3GL-3/8
CPE24-M1H-3GL-QS-10
CPE24-M1H-3GL-QS-12
CPE24-M1H-3GLS-3/8
CPE24-M1H-3GLS-QS-10
CPE24-M1H-3GLS-QS-12
CPE24-M1H-3OL-3/8
CPE24-M1H-3OL-QS-10
CPE24-M1H-3OL-QS-12
CPE24-M1H-3OLS-3/8
CPE24-M1H-3OLS-QS-10
CPE24-M1H-3OLS-QS-12
CPE24-M1H-5/3B-3/8
CPE24-M1H-5/3B-QS-10
CPE24-M1H-5/3B-QS-12
CPE24-M1H-5/3BS-3/8
CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
CPE24-M1H-5/3E-3/8
CPE24-M1H-5/3E-QS-10
CPE24-M1H-5/3E-QS-12
CPE24-M1H-5/3ES-3/8
CPE24-M1H-5/3ES-QS-10
CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
CPE24-M1H-5/3G-3/8
CPE24-M1H-5/3G-QS-10
CPE24-M1H-5/3G-QS-12
CPE24-M1H-5/3GS-3/8
CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
CPE24-M1H-5J-3/8
CPE24-M1H-5J-QS-10
CPE24-M1H-5J-QS-12
CPE24-M1H-5JS-3/8
CPE24-M1H-5JS-QS-10
CPE24-M1H-5JS-QS-12
CPE24-M1H-5L-3/8
CPE24-M1H-5L-QS-10
CPE24-M1H-5L-QS-12
CPE24-M1H-5LS-3/8
CPE24-M1H-5LS-QS-10
CPE24-M1H-5LS-QS-12
CPE24-M2H-3GL-3/8
CPE24-M2H-3GL-QS-10
CPE24-M2H-3GL-QS-12
CPE24-M2H-3GLS-3/8
CPE24-M2H-3GLS-QS-10
CPE24-M2H-3GLS-QS-12
CPE24-M2H-3OL-3/8
CPE24-M2H-3OL-QS-10
CPE24-M2H-3OL-QS-12
CPE24-M2H-3OLS-3/8
CPE24-M2H-3OLS-QS-10
CPE24-M2H-3OLS-QS-12
CPE24-M2H-5/3B-3/8
CPE24-M2H-5/3B-QS-10
CPE24-M2H-5/3B-QS-12
CPE24-M2H-5/3BS-3/8
CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
CPE24-M2H-5/3BS-QS-12
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 84 Anschluss Steuerluft 14 Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

138.42 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/8----3/2 geschlossen monostabil2500internnicht reversibel-pneumatische Feder335024 V DC: 1,5 W2,5---163165220

149.34 €

1 4 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 geschlossen monostabil1250internnicht reversibel-pneumatische Feder335024 V DC: 1,5 W2,5---163173-

151.06 €

1 4 Arbeitstage QS-12QS-12----3/2 geschlossen monostabil1650internnicht reversibel-pneumatische Feder335024 V DC: 1,5 W2,5---163181-

142.06 €

1 3 Arbeitstage G3/8G3/8----3/2 geschlossen monostabil2500externnicht reversibel-pneumatische Feder335024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163169220

156.26 €

1 29 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 geschlossen monostabil1250externnicht reversibel-pneumatische Feder335024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163177-

157.97 €

1 4 Arbeitstage QS-12QS-12----3/2 geschlossen monostabil1650externnicht reversibel-pneumatische Feder335024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163185-

138.42 €

1 7 Arbeitstage G3/8G3/8----3/2 offen monostabil3000internnicht reversibel-pneumatische Feder335024 V DC: 1,5 W2,5---163164220

149.34 €

1 29 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 offen monostabil1250internnicht reversibel-pneumatische Feder335024 V DC: 1,5 W2,5---163172-

151.06 €

1 4 Arbeitstage QS-12QS-12----3/2 offen monostabil1650internnicht reversibel-pneumatische Feder335024 V DC: 1,5 W2,5---163180-

142.06 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/8----3/2 offen monostabil3000externnicht reversibel-pneumatische Feder335024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163168220

156.26 €

1 39 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 offen monostabil1250externnicht reversibel-pneumatische Feder335024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163176-

157.97 €

1 29 Arbeitstage QS-12QS-12----3/2 offen monostabil1650externnicht reversibel-pneumatische Feder335024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163184-

226.63 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3 belüftet2600internnicht reversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W2,5---170269430

243.00 €

1 39 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G3/8M5M55/3 belüftet1250internnicht reversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W2,5---170275-

245.55 €

1 39 Arbeitstage QS-12QS-12QS-12G3/8M5M55/3 belüftet1600internnicht reversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W2,5---170281-

233.88 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3 belüftet2600externreversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170270430

256.80 €

1 28 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G3/8M5M55/3 belüftet1250externreversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170276-

259.35 €

1 29 Arbeitstage QS-12QS-12QS-12G3/8M5M55/3 belüftet1600externreversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170282-

226.63 €

1 3 Arbeitstage G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3 entlüftet2650internnicht reversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W2,5---170267430

243.00 €

1 29 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G3/8M5M55/3 entlüftet1250internnicht reversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W2,5---170273-

245.55 €

1 28 Arbeitstage QS-12QS-12QS-12G3/8M5M55/3 entlüftet1600internnicht reversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W2,5---170279-

233.88 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3 entlüftet2650externreversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170268430

256.80 €

1 39 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G3/8M5M55/3 entlüftet1250externreversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170274-

259.35 €

1 39 Arbeitstage QS-12QS-12QS-12G3/8M5M55/3 entlüftet1600externreversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170280-

226.63 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3 geschlossen3000internnicht reversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W2,5---170265430

243.00 €

1 4 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G3/8M5M55/3 geschlossen1250internnicht reversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W2,5---170271-

245.55 €

1 4 Arbeitstage QS-12QS-12QS-12G3/8M5M55/3 geschlossen1650internnicht reversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W2,5---170277-

233.88 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3 geschlossen3000externreversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170266430

256.80 €

1 4 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G3/8M5M55/3 geschlossen1250externreversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170272-

259.35 €

1 29 Arbeitstage QS-12QS-12QS-12G3/8M5M55/3 geschlossen1650externreversibel-mechanische Feder552524 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170278-

188.18 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/2 bistabil3200internnicht reversibel25---24 V DC: 1,5 W2---163167390

204.55 €

1 4 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G3/8M5M55/2 bistabil1250internnicht reversibel25---24 V DC: 1,5 W2---163175-

207.12 €

1 4 Arbeitstage QS-12QS-12QS-12G3/8M5M55/2 bistabil1650internnicht reversibel25---24 V DC: 1,5 W2---163183-

195.43 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/2 bistabil3200externreversibel25---24 V DC: 1,5 W-0,9210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163171390

218.34 €

1 39 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G3/8M5M55/2 bistabil1250externreversibel25---24 V DC: 1,5 W-0,9210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163179-

220.91 €

1 29 Arbeitstage QS-12QS-12QS-12G3/8M5M55/2 bistabil1650externreversibel25---24 V DC: 1,5 W-0,9210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163187-

144.77 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/2 monostabil2900internnicht reversibel-pneumatische Feder504024 V DC: 1,5 W2,5---163166360

161.17 €

1 4 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G3/8M5M55/2 monostabil1250internnicht reversibel-pneumatische Feder504024 V DC: 1,5 W2,5---163174-

163.74 €

1 4 Arbeitstage QS-12QS-12QS-12G3/8M5M55/2 monostabil1650internnicht reversibel-pneumatische Feder504024 V DC: 1,5 W2,5---163182-

148.43 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/2 monostabil2900externreversibel-pneumatische Feder504024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163170360

168.05 €

1 29 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G3/8M5M55/2 monostabil1250externreversibel-pneumatische Feder504024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163178-

170.63 €

1 4 Arbeitstage QS-12QS-12QS-12G3/8M5M55/2 monostabil1650externreversibel-pneumatische Feder504024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163186-

143.23 €

1 4 Arbeitstage G3/8G3/8----3/2 geschlossen monostabil2500internnicht reversibel-pneumatische Feder3350110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---163809220

154.15 €

1 29 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 geschlossen monostabil1250internnicht reversibel-pneumatische Feder3350110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---163817-

155.85 €

1 4 Arbeitstage QS-12QS-12----3/2 geschlossen monostabil1650internnicht reversibel-pneumatische Feder3350110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---163825-

146.85 €

1 10 Arbeitstage G3/8G3/8----3/2 geschlossen monostabil2500externnicht reversibel-pneumatische Feder3350110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163813220

161.03 €

1 39 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 geschlossen monostabil1250externnicht reversibel-pneumatische Feder3350110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163821-

162.75 €

1 34 Arbeitstage QS-12QS-12----3/2 geschlossen monostabil1650externnicht reversibel-pneumatische Feder3350110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163829-

143.23 €

1 10 Arbeitstage G3/8G3/8----3/2 offen monostabil3000internnicht reversibel-pneumatische Feder3350110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---163808220

154.15 €

1 29 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 offen monostabil1250internnicht reversibel-pneumatische Feder3350110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---163816-

155.85 €

1 28 Arbeitstage QS-12QS-12----3/2 offen monostabil1650internnicht reversibel-pneumatische Feder3350110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---163824-

146.85 €

1 18 Arbeitstage G3/8G3/8----3/2 offen monostabil3000externnicht reversibel-pneumatische Feder3350110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163812220

161.03 €

1 39 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 offen monostabil1250externnicht reversibel-pneumatische Feder3350110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163820-

162.75 €

1 29 Arbeitstage QS-12QS-12----3/2 offen monostabil1650externnicht reversibel-pneumatische Feder3350110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163828-

236.22 €

1 10 Arbeitstage G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3 belüftet2600internnicht reversibel-mechanische Feder5525110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---170305430

252.60 €

1 39 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G3/8M5M55/3 belüftet1250internnicht reversibel-mechanische Feder5525110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---170311-

255.18 €

1 4 Arbeitstage QS-12QS-12QS-12G3/8M5M55/3 belüftet1600internnicht reversibel-mechanische Feder5525110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---170317-

243.48 €

1 10 Arbeitstage G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3 belüftet2600externreversibel-mechanische Feder5525110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170306430

266.42 €

1 39 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G3/8M5M55/3 belüftet1250externreversibel-mechanische Feder5525110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170312-

268.97 €

1 39 Arbeitstage QS-12QS-12QS-12G3/8M5M55/3 belüftet1600externreversibel-mechanische Feder5525110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170318-

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Pneumatischer Anschluss 3 G3/8
Anschluss Steuerabluft 82 M5 Anschluss Steuerluft 12 M5 Schutzart IP65, mit Steckdose
Überdeckung positive Überdeckung Baubreite(mm) 24 Nennweite(mm) 11
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 3300
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 3100 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support