Magnetventil, CPE18 Serie

Magnetventil, CPE18 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPE18-M1H-3GL-1/4
CPE18-M1H-3GL-QS-8
CPE18-M1H-3GL-QS-10
CPE18-M1H-3GLS-1/4
CPE18-M1H-3GLS-QS-8
CPE18-M1H-3GLS-QS-10
CPE18-M1H-3OL-1/4
CPE18-M1H-3OL-QS-8
CPE18-M1H-3OL-QS-10
CPE18-M1H-3OLS-1/4
CPE18-M1H-3OLS-QS-8
CPE18-M1H-3OLS-QS-10
CPE18-M1H-5/3B-1/4
CPE18-M1H-5/3B-QS-8
CPE18-M1H-5/3B-QS-10
CPE18-M1H-5/3BS-1/4
CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
CPE18-M1H-5/3BS-QS-10
CPE18-M1H-5/3E-1/4
CPE18-M1H-5/3E-QS-8
CPE18-M1H-5/3E-QS-10
CPE18-M1H-5/3ES-1/4
CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
CPE18-M1H-5/3G-1/4
CPE18-M1H-5/3G-QS-8
CPE18-M1H-5/3G-QS-10
CPE18-M1H-5/3GS-1/4
CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
CPE18-M1H-5/3GS-QS-10
CPE18-M1H-5J-1/4
CPE18-M1H-5J-QS-8
CPE18-M1H-5J-QS-10
CPE18-M1H-5JS-1/4
CPE18-M1H-5JS-QS-8
CPE18-M1H-5JS-QS-10
CPE18-M1H-5L-1/4
CPE18-M1H-5L-QS-8
CPE18-M1H-5L-QS-10
CPE18-M1H-5LS-1/4
CPE18-M1H-5LS-QS-8
CPE18-M1H-5LS-QS-10
CPE18-M2H-3GL-1/4
CPE18-M2H-3GL-QS-8
CPE18-M2H-3GL-QS-10
CPE18-M2H-3GLS-1/4
CPE18-M2H-3GLS-QS-8
CPE18-M2H-3GLS-QS-10
CPE18-M2H-3OL-1/4
CPE18-M2H-3OL-QS-8
CPE18-M2H-3OL-QS-10
CPE18-M2H-3OLS-1/4
CPE18-M2H-3OLS-QS-8
CPE18-M2H-3OLS-QS-10
CPE18-M2H-5/3B-1/4
CPE18-M2H-5/3B-QS-8
CPE18-M2H-5/3B-QS-10
CPE18-M2H-5/3BS-1/4
CPE18-M2H-5/3BS-QS-8
CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 84 Anschluss Steuerluft 14 Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Spulenkennwerte
(V)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

121.63 €

1 3 Arbeitstage G1/4G1/4----3/2 geschlossen monostabil1300internnicht reversibel-pneumatische Feder182824 V DC: 1,5 W2,5---163141150

129.06 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8----3/2 geschlossen monostabil850internnicht reversibel-pneumatische Feder182824 V DC: 1,5 W2,5---163149-

130.94 €

1 4 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 geschlossen monostabil1000internnicht reversibel-pneumatische Feder182824 V DC: 1,5 W2,5---163157-

125.25 €

1 3 Arbeitstage G1/4G1/4----3/2 geschlossen monostabil1300externnicht reversibel-pneumatische Feder182824 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163145150

135.94 €

1 12 Arbeitstage QS-8QS-8----3/2 geschlossen monostabil850externnicht reversibel-pneumatische Feder182824 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163153-

137.86 €

1 4 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 geschlossen monostabil1000externnicht reversibel-pneumatische Feder182824 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163161-

121.63 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4----3/2 offen monostabil1700internnicht reversibel-pneumatische Feder182824 V DC: 1,5 W2,5---163140150

129.06 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8----3/2 offen monostabil850internnicht reversibel-pneumatische Feder182824 V DC: 1,5 W2,5---163148-

130.94 €

1 29 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 offen monostabil1000internnicht reversibel-pneumatische Feder182824 V DC: 1,5 W2,5---163156-

125.25 €

1 7 Arbeitstage G1/4G1/4----3/2 offen monostabil1700externnicht reversibel-pneumatische Feder182824 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163144150

135.94 €

1 39 Arbeitstage QS-8QS-8----3/2 offen monostabil850externnicht reversibel-pneumatische Feder182824 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163152-

137.86 €

1 29 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 offen monostabil1000externnicht reversibel-pneumatische Feder182824 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163160-

209.82 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3 belüftet1300internnicht reversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W2,5---170251280

220.95 €

1 27 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/4M5M55/3 belüftet780internnicht reversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W2,5---170257-

223.80 €

1 29 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G1/4M5M55/3 belüftet1000internnicht reversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W2,5---170263-

217.06 €

1 28 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3 belüftet1300externreversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170252280

234.77 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/4M5M55/3 belüftet780externreversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170258-

237.60 €

1 29 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G1/4M5M55/3 belüftet1000externreversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170264-

209.82 €

1 3 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3 entlüftet1200internnicht reversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W2,5---170249280

220.95 €

1 8 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/4M5M55/3 entlüftet780internnicht reversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W2,5---170255-

223.80 €

1 12 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G1/4M5M55/3 entlüftet1000internnicht reversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W2,5---170261-

217.06 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3 entlüftet1200externreversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170250280

234.77 €

1 29 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/4M5M55/3 entlüftet780externreversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170256-

237.60 €

1 39 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G1/4M5M55/3 entlüftet1000externreversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170262-

209.82 €

1 3 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3 geschlossen1450internnicht reversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W2,5---170247280

220.95 €

1 7 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/4M5M55/3 geschlossen850internnicht reversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W2,5---170253-

223.80 €

1 4 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G1/4M5M55/3 geschlossen1050internnicht reversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W2,5---170259-

217.06 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3 geschlossen1450externreversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170248280

234.77 €

1 29 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/4M5M55/3 geschlossen850externreversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170254-

237.60 €

1 4 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G1/4M5M55/3 geschlossen1050externreversibel-mechanische Feder382024 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170260-

171.38 €

1 3 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/2 bistabil1500internnicht reversibel13---24 V DC: 1,5 W2---163143270

182.51 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/4M5M55/2 bistabil850internnicht reversibel13---24 V DC: 1,5 W2---163151-

185.35 €

1 4 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G1/4M5M55/2 bistabil1000internnicht reversibel13---24 V DC: 1,5 W2---163159-

178.65 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/2 bistabil1500externreversibel13---24 V DC: 1,5 W-0,9210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163147270

196.31 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/4M5M55/2 bistabil850externreversibel13---24 V DC: 1,5 W-0,9210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163155-

199.12 €

1 29 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G1/4M5M55/2 bistabil1000externreversibel13---24 V DC: 1,5 W-0,9210Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163163-

127.98 €

1 3 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/2 monostabil1500internnicht reversibel-pneumatische Feder202624 V DC: 1,5 W2,5---163142220

139.12 €

1 7 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/4M5M55/2 monostabil850internnicht reversibel-pneumatische Feder202624 V DC: 1,5 W2,5---163150-

141.97 €

1 7 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G1/4M5M55/2 monostabil1000internnicht reversibel-pneumatische Feder202624 V DC: 1,5 W2,5---163158-

131.63 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/2 monostabil1500externreversibel-pneumatische Feder202624 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163146220

146.03 €

1 19 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/4M5M55/2 monostabil850externreversibel-pneumatische Feder202624 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163154-

148.86 €

1 12 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G1/4M5M55/2 monostabil1000externreversibel-pneumatische Feder202624 V DC: 1,5 W-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163162-

126.40 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4----3/2 geschlossen monostabil1300internnicht reversibel-pneumatische Feder1828110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---163761150

133.85 €

1 39 Arbeitstage QS-8QS-8----3/2 geschlossen monostabil850internnicht reversibel-pneumatische Feder1828110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---163769-

135.74 €

1 39 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 geschlossen monostabil1000internnicht reversibel-pneumatische Feder1828110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---163777-

130.06 €

1 29 Arbeitstage G1/4G1/4----3/2 geschlossen monostabil1300externnicht reversibel-pneumatische Feder1828110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163765150

140.75 €

1 29 Arbeitstage QS-8QS-8----3/2 geschlossen monostabil850externnicht reversibel-pneumatische Feder1828110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163773-

142.62 €

1 29 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 geschlossen monostabil1000externnicht reversibel-pneumatische Feder1828110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163781-

126.40 €

1 10 Arbeitstage G1/4G1/4----3/2 offen monostabil1700internnicht reversibel-pneumatische Feder1828110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---163760150

133.85 €

1 39 Arbeitstage QS-8QS-8----3/2 offen monostabil850internnicht reversibel-pneumatische Feder1828110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---163768-

135.74 €

1 39 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 offen monostabil1000internnicht reversibel-pneumatische Feder1828110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---163776-

130.06 €

1 10 Arbeitstage G1/4G1/4----3/2 offen monostabil1700externnicht reversibel-pneumatische Feder1828110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163764150

140.75 €

1 29 Arbeitstage QS-8QS-8----3/2 offen monostabil850externnicht reversibel-pneumatische Feder1828110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163772-

142.62 €

1 39 Arbeitstage QS-10QS-10----3/2 offen monostabil1000externnicht reversibel-pneumatische Feder1828110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163780-

219.43 €

1 11 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3 belüftet1300internnicht reversibel-mechanische Feder3820110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---170287280

230.57 €

1 29 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/4M5M55/3 belüftet780internnicht reversibel-mechanische Feder3820110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---170293-

233.42 €

1 29 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G1/4M5M55/3 belüftet1000internnicht reversibel-mechanische Feder3820110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA2,5---170299-

226.66 €

1 10 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3 belüftet1300externreversibel-mechanische Feder3820110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170288280

244.35 €

1 39 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/4M5M55/3 belüftet780externreversibel-mechanische Feder3820110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170294-

247.22 €

1 39 Arbeitstage QS-10QS-10QS-10G1/4M5M55/3 belüftet1000externreversibel-mechanische Feder3820110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA-0,92,510Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170300-

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Pneumatischer Anschluss 3 G1/4
Anschluss Steuerabluft 82 M5 Anschluss Steuerluft 12 M5 Schutzart IP65, mit Steckdose
Überdeckung positive Überdeckung Baubreite(mm) 18 Nennweite(mm) 8
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 3300
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 3100 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support