Magnetventil, CPE14 Serie

Magnetventil, CPE14 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPE14-M1BH-3GL-1/8
CPE14-M1BH-3GL-QS-6
CPE14-M1BH-3GL-QS-8
CPE14-M1BH-3GLS-1/8
CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
CPE14-M1BH-3GLS-QS-8
CPE14-M1BH-3OL-1/8
CPE14-M1BH-3OL-QS-6
CPE14-M1BH-3OL-QS-8
CPE14-M1BH-3OLS-1/8
CPE14-M1BH-3OLS-QS-6
CPE14-M1BH-3OLS-QS-8
CPE14-M1BH-5/3B-1/8
CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
CPE14-M1BH-5/3B-QS-8
CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8
CPE14-M1BH-5/3E-1/8
CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
CPE14-M1BH-5/3E-QS-8
CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8
CPE14-M1BH-5/3G-1/8
CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
CPE14-M1BH-5/3G-QS-8
CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8
CPE14-M1BH-5J-1/8
CPE14-M1BH-5J-QS-6
CPE14-M1BH-5J-QS-8
CPE14-M1BH-5JS-1/8
CPE14-M1BH-5JS-QS-6
CPE14-M1BH-5JS-QS-8
CPE14-M1BH-5L-1/8
CPE14-M1BH-5L-QS-6
CPE14-M1BH-5L-QS-8
CPE14-M1BH-5LS-1/8
CPE14-M1BH-5LS-QS-6
CPE14-M1BH-5LS-QS-8
CPE14-M1CH-3GL-1/8
CPE14-M1CH-3GLS-1/8
CPE14-M1CH-3OL-1/8
CPE14-M1CH-3OLS-1/8
CPE14-M1CH-5/3B-1/8
CPE14-M1CH-5/3BS-1/8
CPE14-M1CH-5/3E-1/8
CPE14-M1CH-5/3ES-1/8
CPE14-M1CH-5/3G-1/8
CPE14-M1CH-5/3GS-1/8
CPE14-M1CH-5J-1/8
CPE14-M1CH-5JS-1/8
CPE14-M1CH-5L-1/8
CPE14-M1CH-5LS-1/8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 84 Anschluss Steuerluft 14 Schutzart Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

112.03 €

1 7 Arbeitstage G1/8G1/8----IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil900internnicht reversibel-pneumatische Feder27162,58---19692960

118.45 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6----IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil510internnicht reversibel-pneumatische Feder27162,58---196887-

119.02 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8----IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil810internnicht reversibel-pneumatische Feder27162,58---196888-

115.63 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8----IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil900externnicht reversibel-pneumatische Feder2716-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]19693060

126.88 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6----IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil510externnicht reversibel-pneumatische Feder2716-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196889-

127.43 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8----IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil810externnicht reversibel-pneumatische Feder2716-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196890-

112.03 €

1 7 Arbeitstage G1/8G1/8----IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabil900internnicht reversibel-pneumatische Feder27162,58---19693160

118.45 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6----IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabil510internnicht reversibel-pneumatische Feder27162,58---196891-

119.02 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8----IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabil810internnicht reversibel-pneumatische Feder27162,58---196892-

115.63 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8----IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabil900externnicht reversibel-pneumatische Feder2716-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]19693260

126.88 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6----IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabil510externnicht reversibel-pneumatische Feder2716-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196893-

127.43 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8----IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabil810externnicht reversibel-pneumatische Feder2716-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196894-

200.22 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 belüftet750internnicht reversibel-mechanische Feder422038---196933120

209.86 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 belüftet370internnicht reversibel-mechanische Feder422038---196895-

210.71 €

1 13 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 belüftet650internnicht reversibel-mechanische Feder422038---196896-

207.48 €

1 22 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 belüftet750externreversibel-mechanische Feder4220-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196934120

226.71 €

1 39 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 belüftet370externreversibel-mechanische Feder4220-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196897-

227.55 €

1 29 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 belüftet650externreversibel-mechanische Feder4220-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196898-

200.22 €

1 7 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 entlüftet700internnicht reversibel-mechanische Feder422038---196935120

209.86 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 entlüftet370internnicht reversibel-mechanische Feder422038---196899-

210.71 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 entlüftet570internnicht reversibel-mechanische Feder422038---196900-

207.48 €

1 12 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 entlüftet700externreversibel-mechanische Feder4220-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196936120

226.71 €

1 14 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 entlüftet370externreversibel-mechanische Feder4220-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196901-

227.55 €

1 29 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 entlüftet570externreversibel-mechanische Feder4220-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196902-

200.22 €

1 7 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 geschlossen750internnicht reversibel-mechanische Feder422038---196937120

209.86 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 geschlossen410internnicht reversibel-mechanische Feder422038---196903-

210.71 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 geschlossen720internnicht reversibel-mechanische Feder422038---196904-

207.48 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 geschlossen750externreversibel-mechanische Feder4220-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196938120

226.71 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 geschlossen410externreversibel-mechanische Feder4220-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196905-

227.55 €

1 13 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/3 geschlossen720externreversibel-mechanische Feder4220-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196906-

161.77 €

1 7 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/2 bistabil800internnicht reversibel13---28---196939115

171.43 €

1 12 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/2 bistabil400internnicht reversibel13---28---196907-

172.25 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/2 bistabil680internnicht reversibel13---28---196908-

168.98 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/2 bistabil800externreversibel13----0,91028Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196940115

188.28 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/2 bistabil400externreversibel13----0,91028Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196909-

189.09 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/2 bistabil680externreversibel13----0,91028Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196910-

118.40 €

1 7 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/2 monostabil800internnicht reversibel-pneumatische Feder322438---19694195

128.06 €

1 7 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/2 monostabil400internnicht reversibel-pneumatische Feder322438---196911-

128.85 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/2 monostabil680internnicht reversibel-pneumatische Feder322438---196912-

122.02 €

1 7 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/2 monostabil800externreversibel-pneumatische Feder3224-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]19694295

136.48 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/2 monostabil400externreversibel-pneumatische Feder3224-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196913-

137.29 €

1 4 Arbeitstage QS-8QS-8QS-8G1/8M3M3IP65, mit Steckdose5/2 monostabil680externreversibel-pneumatische Feder3224-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196914-

110.00 €

1 3 Arbeitstage G1/8G1/8----IP65, IP67, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil900internnicht reversibel-pneumatische Feder27162,58---55024760

113.42 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8----IP65, IP67, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil900externnicht reversibel-pneumatische Feder2716-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]55024860

110.00 €

1 7 Arbeitstage G1/8G1/8----IP65, IP67, mit Steckdose3/2 offen monostabil900internnicht reversibel-pneumatische Feder27162,58---55024960

113.42 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8----IP65, IP67, mit Steckdose3/2 offen monostabil900externnicht reversibel-pneumatische Feder2716-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]55025060

196.38 €

1 29 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, IP67, mit Steckdose5/3 belüftet750internnicht reversibel-mechanische Feder422038---550245120

203.78 €

1 12 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, IP67, mit Steckdose5/3 belüftet750externreversibel-mechanische Feder4220-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550246120

196.38 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, IP67, mit Steckdose5/3 entlüftet700internnicht reversibel-mechanische Feder422038---550243120

203.78 €

1 10 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, IP67, mit Steckdose5/3 entlüftet700externreversibel-mechanische Feder4220-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550244120

196.38 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, IP67, mit Steckdose5/3 geschlossen750internnicht reversibel-mechanische Feder422038---550241120

203.78 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, IP67, mit Steckdose5/3 geschlossen750externreversibel-mechanische Feder4220-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550242120

158.80 €

1 3 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, IP67, mit Steckdose5/2 bistabil800internnicht reversibel12---28---550239115

165.98 €

1 7 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, IP67, mit Steckdose5/2 bistabil800externreversibel12----0,91028Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550240115

116.37 €

1 3 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, IP67, mit Steckdose5/2 monostabil800internnicht reversibel-pneumatische Feder322438---55023795

119.80 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8G1/8G1/8M3M3IP65, IP67, mit Steckdose5/2 monostabil800externreversibel-pneumatische Feder3224-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]55023895

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Pneumatischer Anschluss 3 G1/8
Anschluss Steuerabluft 82 M3 Anschluss Steuerluft 12 M3 Überdeckung positive Überdeckung
Baubreite(mm) 14 Nennweite(mm) 6 Spulenkennwerte(V) 24 V DC: 1,28 W
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 1200 Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 900
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support