Magnetventil, CPE10 Serie

Magnetventil, CPE10 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPE10-M1BH-3GL-M5
CPE10-M1BH-3GL-M7
CPE10-M1BH-3GL-QS-4
CPE10-M1BH-3GL-QS-6
CPE10-M1BH-3GLS-M5
CPE10-M1BH-3GLS-M7
CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
CPE10-M1BH-3GLS-QS-6
CPE10-M1BH-3OL-M5
CPE10-M1BH-3OL-M7
CPE10-M1BH-3OL-QS-4
CPE10-M1BH-3OL-QS-6
CPE10-M1BH-3OLS-M5
CPE10-M1BH-3OLS-M7
CPE10-M1BH-3OLS-QS-4
CPE10-M1BH-3OLS-QS-6
CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B
CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B
CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B
CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B
CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B
CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B
CPE10-M1BH-5J-M5
CPE10-M1BH-5J-M7
CPE10-M1BH-5J-QS-4
CPE10-M1BH-5J-QS-6
CPE10-M1BH-5JS-M5
CPE10-M1BH-5JS-M7
CPE10-M1BH-5JS-QS-4
CPE10-M1BH-5JS-QS-6
CPE10-M1BH-5L-M5
CPE10-M1BH-5L-M7
CPE10-M1BH-5L-QS-4
CPE10-M1BH-5L-QS-6
CPE10-M1BH-5LS-M5
CPE10-M1BH-5LS-M7
CPE10-M1BH-5LS-QS-4
CPE10-M1BH-5LS-QS-6
CPE10-M1CH-3GL-M7
CPE10-M1CH-3GLS-M7
CPE10-M1CH-3OL-M7
CPE10-M1CH-3OLS-M7
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Anschluss Steuerabluft 84 Anschluss Steuerluft 14 Schutzart Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Steuerluftversorgung Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Steuermedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

108.43 €

1 12 Arbeitstage M5M5----IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil190internnicht reversibel-pneumatische Feder14142,58---196845-

108.43 €

1 7 Arbeitstage M7M7----IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil400internnicht reversibel-pneumatische Feder14142,58---19691540

114.20 €

1 4 Arbeitstage QS-4QS-4----IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil190internnicht reversibel-pneumatische Feder14142,58---196846-

114.85 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6----IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil300internnicht reversibel-pneumatische Feder14142,58---196847-

112.05 €

1 4 Arbeitstage M5M5----IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil190externnicht reversibel-pneumatische Feder1414-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196848-

112.05 €

1 4 Arbeitstage M7M7----IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil400externnicht reversibel-pneumatische Feder1414-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]19691640

122.62 €

1 4 Arbeitstage QS-4QS-4----IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil190externnicht reversibel-pneumatische Feder1414-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196849-

123.28 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6----IP65, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil300externnicht reversibel-pneumatische Feder1414-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196850-

108.43 €

1 7 Arbeitstage M5M5----IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabil190internnicht reversibel-pneumatische Feder14142,58---196851-

108.43 €

1 4 Arbeitstage M7M7----IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabil400internnicht reversibel-pneumatische Feder14142,58---19691740

114.20 €

1 4 Arbeitstage QS-4QS-4----IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabil190internnicht reversibel-pneumatische Feder14142,58---196852-

114.85 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6----IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabil300internnicht reversibel-pneumatische Feder14142,58---196853-

112.05 €

1 22 Arbeitstage M5M5----IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabil190externnicht reversibel-pneumatische Feder1414-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196854-

112.05 €

1 12 Arbeitstage M7M7----IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabil400externnicht reversibel-pneumatische Feder1414-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]19691840

122.62 €

1 28 Arbeitstage QS-4QS-4----IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabil190externnicht reversibel-pneumatische Feder1414-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196855-

123.28 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6----IP65, mit Steckdose3/2 offen monostabil300externnicht reversibel-pneumatische Feder1414-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196856-

196.62 €

1 29 Arbeitstage M5M5M5M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 belüftet180internnicht reversibel-mechanische Feder201638---533163-

196.62 €

1 7 Arbeitstage M7M7M7M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 belüftet300internnicht reversibel-mechanische Feder201638---53314568

205.29 €

1 29 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 belüftet180internnicht reversibel-mechanische Feder201638---533151-

206.28 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 belüftet300internnicht reversibel-mechanische Feder201638---533157-

203.85 €

1 29 Arbeitstage M5M5M5M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 belüftet180externreversibel-mechanische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]533164-

203.85 €

1 4 Arbeitstage M7M7M7M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 belüftet300externreversibel-mechanische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]53314668

222.12 €

1 29 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 belüftet180externreversibel-mechanische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]533152-

223.14 €

1 29 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 belüftet300externreversibel-mechanische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]533158-

196.62 €

1 4 Arbeitstage M5M5M5M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 entlüftet180internnicht reversibel-mechanische Feder201638---533161-

196.62 €

1 4 Arbeitstage M7M7M7M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 entlüftet250internnicht reversibel-mechanische Feder201638---53314368

205.29 €

1 4 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 entlüftet180internnicht reversibel-mechanische Feder201638---533149-

206.28 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 entlüftet250internnicht reversibel-mechanische Feder201638---533155-

203.85 €

1 29 Arbeitstage M5M5M5M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 entlüftet180externreversibel-mechanische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]533162-

203.85 €

1 4 Arbeitstage M7M7M7M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 entlüftet250externreversibel-mechanische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]53314468

222.12 €

1 4 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 entlüftet180externreversibel-mechanische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]533150-

223.14 €

1 13 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 entlüftet250externreversibel-mechanische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]533156-

196.62 €

1 4 Arbeitstage M5M5M5M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 geschlossen180internnicht reversibel-mechanische Feder201638---533159-

196.62 €

1 7 Arbeitstage M7M7M7M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 geschlossen350internnicht reversibel-mechanische Feder201638---53314168

205.29 €

1 4 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 geschlossen180internnicht reversibel-mechanische Feder201638---533147-

206.28 €

1 7 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 geschlossen300internnicht reversibel-mechanische Feder201638---533153-

203.85 €

1 29 Arbeitstage M5M5M5M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 geschlossen180externreversibel-mechanische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]533160-

203.85 €

1 4 Arbeitstage M7M7M7M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 geschlossen350externreversibel-mechanische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]53314268

222.12 €

1 28 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 geschlossen180externreversibel-mechanische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]533148-

223.14 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6M7M3M3IP65, mit Steckdose5/3 geschlossen300externreversibel-mechanische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]533154-

158.17 €

1 12 Arbeitstage M5M5M5M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 bistabil180internnicht reversibel8---2,58---196875-

158.17 €

1 12 Arbeitstage M7M7M7M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 bistabil350internnicht reversibel8---2,58---19692568

166.85 €

1 4 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 bistabil180internnicht reversibel8---2,58---196876-

167.85 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 bistabil320internnicht reversibel8---2,58---196877-

165.42 €

1 13 Arbeitstage M5M5M5M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 bistabil180externreversibel8----0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196878-

165.42 €

1 13 Arbeitstage M7M7M7M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 bistabil350externreversibel8----0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]19692668

183.69 €

1 29 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 bistabil180externreversibel8----0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196879-

184.68 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 bistabil320externreversibel8----0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196880-

114.80 €

1 7 Arbeitstage M5M5M5M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 monostabil180internnicht reversibel-pneumatische Feder201638---196881-

114.80 €

1 7 Arbeitstage M7M7M7M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 monostabil350internnicht reversibel-pneumatische Feder201638---19692756

123.46 €

1 7 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 monostabil180internnicht reversibel-pneumatische Feder201638---196882-

124.45 €

1 7 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 monostabil320internnicht reversibel-pneumatische Feder201638---196883-

118.40 €

1 4 Arbeitstage M5M5M5M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 monostabil180externreversibel-pneumatische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196884-

118.40 €

1 4 Arbeitstage M7M7M7M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 monostabil350externreversibel-pneumatische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]19692856

131.88 €

1 4 Arbeitstage QS-4QS-4QS-4M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 monostabil180externreversibel-pneumatische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196885-

132.89 €

1 4 Arbeitstage QS-6QS-6QS-6M7M3M3IP65, mit Steckdose5/2 monostabil320externreversibel-pneumatische Feder2016-0,91038Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196886-

106.40 €

1 4 Arbeitstage M7M7----IP65, IP67, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil400internnicht reversibel-pneumatische Feder14142,58---55023340

110.00 €

1 4 Arbeitstage M7M7----IP65, IP67, mit Steckdose3/2 geschlossen monostabil400externnicht reversibel-pneumatische Feder1414-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]55023440

106.40 €

1 7 Arbeitstage M7M7----IP65, IP67, mit Steckdose3/2 offen monostabil400internnicht reversibel-pneumatische Feder14142,58---55023540

110.00 €

1 13 Arbeitstage M7M7----IP65, IP67, mit Steckdose3/2 offen monostabil400externnicht reversibel-pneumatische Feder1414-0,9102,58Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]55023640

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Pneumatischer Anschluss 3 M7
Anschluss Steuerabluft 82 M3 Anschluss Steuerluft 12 M3 Überdeckung positive Überdeckung
Baubreite(mm) 10 Nennweite(mm) 4 Spulenkennwerte(V) 24 V DC: 1,28 W
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal(µs) 1200 Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal(µs) 900
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support