Magnetventil, CDVI5.0 Serie

Magnetventil, CDVI5.0 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT
CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT
CDVI5.0-MT2H-1X3GLS-EXT
CDVI5.0-MT2H-1X3OLS-EXT
CDVI5.0-MT2H-2X3GLS
CDVI5.0-MT2H-2X3OLS
CDVI5.0-MT2H-3OLS-3GLS
CDVI5.0-MT2H-5/3BS
CDVI5.0-MT2H-5/3ES
CDVI5.0-MT2H-5/3GS
CDVI5.0-MT2H-5JS
CDVI5.0-MT2H-5LS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ventilfunktion Normalnenndurchfluss
(l/min)
Strömungsrichtung Schaltzeit um
(ms)
Rückstellart Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
b-Wert C-Wert
(l/sbar)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

224.88 €

1 13 Arbeitstage 2/2 geschlossen monostabil500reversibel-pneumatische Feder14100,342,05-0,9556379185

224.88 €

1 39 Arbeitstage 2/2 offen monostabil300reversibel-pneumatische Feder14100,342,05-0,9556380185

231.55 €

1 4 Arbeitstage 3/2 geschlossen monostabil500reversibel-pneumatische Feder14100,342,05-0,9547013185

231.55 €

1 13 Arbeitstage 3/2 offen monostabil500reversibel-pneumatische Feder14100,342,05-0,9547014185

274.31 €

1 21 Arbeitstage 2x3/2 geschlossen monostabil300nicht reversibel-pneumatische Feder22100,141,43196661210

274.31 €

1 4 Arbeitstage 2x3/2 offen monostabil300nicht reversibel-pneumatische Feder22100,141,43196663210

274.31 €

1 4 Arbeitstage 3/2 geschlossen monostabil, 3/2 offen monostabil300nicht reversibel-pneumatische Feder22100,141,43196665210

283.98 €

1 4 Arbeitstage 5/3 belüftet650reversibel17mechanische Feder25120,373,2-0,9196655210

283.98 €

1 4 Arbeitstage 5/3 entlüftet400reversibel17mechanische Feder25120,51,54-0,9196653210

283.98 €

1 4 Arbeitstage 5/3 geschlossen650reversibel17mechanische Feder25120,52,55-0,9196651210

274.31 €

1 22 Arbeitstage 5/2 bistabil650reversibel10pneumatische Feder--0,382,75-0,9196659205

226.31 €

1 13 Arbeitstage 5/2 monostabil650reversibel-pneumatische Feder22120,382,75-0,9196657195

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR, TPE-O Pneumatischer Anschluss 1 Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2 Anschlussplatte Pneumatischer Anschluss 3 Anschlussplatte Pneumatischer Anschluss 4 Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 5 Anschlussplatte Nennweite(mm) 5 Steuerluftversorgung extern
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Steuerdruck(bar) 3 Min. Steuerdruck(bar) 8
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support