Magnetventil, VZWM Serie

Magnetventil, VZWM Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZWM-L-M22C-G1-F4
VZWM-L-M22C-G1-F5-R1
VZWM-L-M22C-G2-F5
VZWM-L-M22C-G2-F5-R1
VZWM-L-M22C-G12-F4
VZWM-L-M22C-G12-F5-R1
VZWM-L-M22C-G14-F4
VZWM-L-M22C-G14-F5-R1
VZWM-L-M22C-G34-F4
VZWM-L-M22C-G34-F5-R1
VZWM-L-M22C-G38-F4
VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
VZWM-L-M22C-G112-F5
VZWM-L-M22C-G112-F5-R1
VZWM-L-M22C-G114-F5
VZWM-L-M22C-G114-F5-R1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Max. Anziehdrehmoment Deckelschraube
(Nm)
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde
(Nm)
Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Anschluss Armatur Durchfluss Kv
(m³/h)
b-Wert C-Wert
(l/sbar)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

128.91 €

1 3 Arbeitstage Messing27,511700303501215G110,70,57411 - niedrige Korrosionsbeanspruchung5461501200

347.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlguss2511700303501215G110,70,57413 - starke Korrosionsbeanspruchung5461661100

394.62 €

1 4 Arbeitstage Messing5031000306202162G2390,681101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung5461533800

990.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlguss5031000306202162G2390,681103 - starke Korrosionsbeanspruchung5461693660

81.72 €

1 3 Arbeitstage Messing13,5240020105108G1/22,40,379,81 - niedrige Korrosionsbeanspruchung546148450

267.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlguss13240020105108G1/22,40,379,83 - starke Korrosionsbeanspruchung546164360

81.72 €

1 3 Arbeitstage Messing13,514002035108G1/41,60,361 - niedrige Korrosionsbeanspruchung546146500

267.23 €

1 22 Arbeitstage Edelstahlguss1314002035108G1/41,60,363 - starke Korrosionsbeanspruchung546162400

128.91 €

1 3 Arbeitstage Messing27,510000302001215G3/48,50,5391 - niedrige Korrosionsbeanspruchung5461491270

347.43 €

1 13 Arbeitstage Edelstahlguss2510000302001215G3/48,50,5393 - starke Korrosionsbeanspruchung5461651200

81.72 €

1 3 Arbeitstage Messing13,521002060108G3/820,358,81 - niedrige Korrosionsbeanspruchung546147480

267.23 €

1 11 Arbeitstage Edelstahlguss1321002060108G3/820,358,83 - starke Korrosionsbeanspruchung546163400

341.17 €

1 4 Arbeitstage Messing4026400305402026G1 1/227,40,67821 - niedrige Korrosionsbeanspruchung5461522570

798.62 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlguss4026400305402026G1 1/227,40,67823 - starke Korrosionsbeanspruchung5461682400

341.17 €

1 10 Arbeitstage Messing4024000304502026G1 1/421,30,6751 - niedrige Korrosionsbeanspruchung5461512850

798.62 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlguss4024000304502026G1 1/421,30,6753 - starke Korrosionsbeanspruchung5461672650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen NBR Ventilfunktion 2/2 geschlossen monostabil Strömungsrichtung nicht reversibel
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Medium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase, Wasser, neutrale Flüssigkeiten

Technischer Support