Magnetventil, VZWF Serie

Magnetventil, VZWF Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZWF-B-L-M22C-G1-275-1P4-6
VZWF-B-L-M22C-G1-275-1P4-6-R1
VZWF-B-L-M22C-G1-275-2AP4-6
VZWF-B-L-M22C-G1-275-2AP4-6-R1
VZWF-B-L-M22C-G1-275-3AP4-6
VZWF-B-L-M22C-G1-275-3AP4-6-R1
VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-1P4-6
VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-1P4-6-R1
VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-2AP4-6
VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-2AP4-6-R1
VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6
VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6-R1
VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-1P4-6
VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-1P4-6-R1
VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-2AP4-6
VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-2AP4-6-R1
VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-3AP4-6
VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-3AP4-6-R1
VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10
VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G12-135-2AP4-10
VZWF-B-L-M22C-G12-135-2AP4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G12-135-3AP4-10
VZWF-B-L-M22C-G12-135-3AP4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-1P4-10
VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-1P4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-2AP4-10
VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-2AP4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-3AP4-10
VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-3AP4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-1P4-10
VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-1P4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-2AP4-10
VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-2AP4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-3AP4-10
VZWF-B-L-M22C-G12-135-V-3AP4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G14-135-1P4-10
VZWF-B-L-M22C-G14-135-1P4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G14-135-2AP4-10
VZWF-B-L-M22C-G14-135-2AP4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G14-135-3AP4-10
VZWF-B-L-M22C-G14-135-3AP4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-1P4-10
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-1P4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-2AP4-10
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-2AP4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-3AP4-10
VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-3AP4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G14-135-V-1P4-10
VZWF-B-L-M22C-G14-135-V-1P4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G14-135-V-2AP4-10
VZWF-B-L-M22C-G14-135-V-2AP4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G14-135-V-3AP4-10
VZWF-B-L-M22C-G14-135-V-3AP4-10-R1
VZWF-B-L-M22C-G34-275-1P4-6
VZWF-B-L-M22C-G34-275-1P4-6-R1
VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6
VZWF-B-L-M22C-G34-275-2AP4-6-R1
VZWF-B-L-M22C-G34-275-3AP4-6
VZWF-B-L-M22C-G34-275-3AP4-6-R1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Nennweite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Schaltzeit aus
(ms)
Schaltzeit ein
(ms)
Anschluss Armatur Durchfluss Kv
(m³/h)
Spulenkennwerte
(V)
Max. Mediumsdruck
(bar)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

142.69 €

1 5 Arbeitstage Messing-GussNBR27,511750290275G11124 V DC: 11 W61 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14921141500

292.49 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussNBR27,511750290275G11124 V DC: 11 W63 - starke Korrosionsbeanspruchung14921221500

142.69 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussNBR27,511750290275G111110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA61 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14922101500

292.49 €

1 39 Arbeitstage EdelstahlgussNBR27,511750290275G111110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA63 - starke Korrosionsbeanspruchung14922181500

142.69 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussNBR27,511750290275G111230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA61 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14923061500

292.49 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussNBR27,511750290275G111230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA63 - starke Korrosionsbeanspruchung14923141500

169.43 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussEPDM27,511750290275G11124 V DC: 11 W61 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14921301500

324.60 €

1 9 Arbeitstage EdelstahlgussEPDM27,511750290275G11124 V DC: 11 W63 - starke Korrosionsbeanspruchung14921381500

169.43 €

1 29 Arbeitstage Messing-GussEPDM27,511750290275G111110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA61 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14922261500

324.60 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussEPDM27,511750290275G111110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA63 - starke Korrosionsbeanspruchung14922341500

169.43 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussEPDM27,511750290275G111230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA61 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14923221500

324.60 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussEPDM27,511750290275G111230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA63 - starke Korrosionsbeanspruchung14923301500

178.34 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussFPM27,511750290275G11124 V DC: 11 W61 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14921461500

342.45 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussFPM27,511750290275G11124 V DC: 11 W63 - starke Korrosionsbeanspruchung14921541500

178.34 €

1 29 Arbeitstage Messing-GussFPM27,511750290275G111110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA61 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14922421500

342.45 €

1 39 Arbeitstage EdelstahlgussFPM27,511750290275G111110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA63 - starke Korrosionsbeanspruchung14922501500

178.34 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussFPM27,511750290275G111230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA61 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14923381500

342.45 €

1 9 Arbeitstage EdelstahlgussFPM27,511750290275G111230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA63 - starke Korrosionsbeanspruchung14923461500

89.17 €

1 28 Arbeitstage Messing-GussNBR13,52660180130G1/22,524 V DC: 11 W101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14921121000

247.91 €

1 10 Arbeitstage EdelstahlgussNBR13,52660180130G1/22,524 V DC: 11 W103 - starke Korrosionsbeanspruchung14921201000

89.17 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussNBR13,52660180130G1/22,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14922081000

247.91 €

1 39 Arbeitstage EdelstahlgussNBR13,52660180130G1/22,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA103 - starke Korrosionsbeanspruchung14922161000

89.17 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussNBR13,52660180130G1/22,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14923041000

247.91 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussNBR13,52660180130G1/22,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA103 - starke Korrosionsbeanspruchung14923121000

103.43 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussEPDM13,52660180130G1/22,524 V DC: 11 W101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14921281000

255.03 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussEPDM13,52660180130G1/22,524 V DC: 11 W103 - starke Korrosionsbeanspruchung14921361000

103.43 €

1 10 Arbeitstage Messing-GussEPDM13,52660180130G1/22,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14922241000

255.03 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussEPDM13,52660180130G1/22,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA103 - starke Korrosionsbeanspruchung14922321000

103.43 €

1 14 Arbeitstage Messing-GussEPDM13,52660180130G1/22,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14923201000

255.03 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussEPDM13,52660180130G1/22,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA103 - starke Korrosionsbeanspruchung14923281000

119.49 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussFPM13,52660180130G1/22,524 V DC: 11 W101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14921441000

287.12 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussFPM13,52660180130G1/22,524 V DC: 11 W103 - starke Korrosionsbeanspruchung14921521000

119.49 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussFPM13,52660180130G1/22,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14922401000

287.12 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussFPM13,52660180130G1/22,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA103 - starke Korrosionsbeanspruchung14922481000

119.49 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussFPM13,52660180130G1/22,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14923361000

287.12 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussFPM13,52660180130G1/22,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA103 - starke Korrosionsbeanspruchung14923441000

89.17 €

1 11 Arbeitstage Messing-GussNBR13,51920180130G1/41,824 V DC: 11 W101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14921101000

247.91 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussNBR13,51920180130G1/41,824 V DC: 11 W103 - starke Korrosionsbeanspruchung14921181000

89.17 €

1 14 Arbeitstage Messing-GussNBR13,51920180130G1/41,8110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14922061000

247.91 €

1 39 Arbeitstage EdelstahlgussNBR13,51920180130G1/41,8110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA103 - starke Korrosionsbeanspruchung14922141000

89.17 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussNBR13,51920180130G1/41,8230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14923021000

247.91 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussNBR13,51920180130G1/41,8230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA103 - starke Korrosionsbeanspruchung14923101000

103.43 €

1 13 Arbeitstage Messing-GussEPDM13,51920180130G1/41,824 V DC: 11 W101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14921261000

255.03 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussEPDM13,51920180130G1/41,824 V DC: 11 W103 - starke Korrosionsbeanspruchung14921341000

103.43 €

1 28 Arbeitstage Messing-GussEPDM13,51920180130G1/41,8110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14922221000

255.03 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussEPDM13,51920180130G1/41,8110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA103 - starke Korrosionsbeanspruchung14922301000

103.43 €

1 39 Arbeitstage Messing-GussEPDM13,51920180130G1/41,8230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14923181000

255.03 €

1 39 Arbeitstage EdelstahlgussEPDM13,51920180130G1/41,8230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA103 - starke Korrosionsbeanspruchung14923261000

119.49 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussFPM13,51920180130G1/41,824 V DC: 11 W101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14921421000

287.12 €

1 10 Arbeitstage EdelstahlgussFPM13,51920180130G1/41,824 V DC: 11 W103 - starke Korrosionsbeanspruchung14921501000

119.49 €

1 29 Arbeitstage Messing-GussFPM13,51920180130G1/41,8110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14922381000

287.12 €

1 29 Arbeitstage EdelstahlgussFPM13,51920180130G1/41,8110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA103 - starke Korrosionsbeanspruchung14922461000

119.49 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussFPM13,51920180130G1/41,8230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA101 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14923341000

287.12 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussFPM13,51920180130G1/41,8230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA103 - starke Korrosionsbeanspruchung14923421000

142.69 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussNBR27,58020290275G3/47,524 V DC: 11 W61 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14921131500

292.49 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussNBR27,58020290275G3/47,524 V DC: 11 W63 - starke Korrosionsbeanspruchung14921211500

142.69 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussNBR27,58020290275G3/47,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA61 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14922091500

292.49 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussNBR27,58020290275G3/47,5110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 19 VA, Halteleistung 16 VA63 - starke Korrosionsbeanspruchung14922171500

142.69 €

1 4 Arbeitstage Messing-GussNBR27,58020290275G3/47,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA61 - niedrige Korrosionsbeanspruchung14923051500

292.49 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlgussNBR27,58020290275G3/47,5230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA63 - starke Korrosionsbeanspruchung14923131500

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Schrauben hochlegierter Stahl rostfrei Schutzart IP65 Ventilfunktion 2/2 geschlossen monostabil
Strömungsrichtung nicht reversibel Nenndruck Armatur 40 Min. Mediumsdruck(bar) 0
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 80 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 35 Medium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Inerte Gase, Mineralöl, Wasser, neutrale Flüssigkeiten, weitere Medien auf Anfrage

Technischer Support